(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:259037-0015
塗装用マスキングテープ 白 1巻入 トソウヨウマスキングテープ シロ 1マキイリ

塗装用マスキングテープ 白 1巻入 259037-0015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

【特長】・見切りがしっかりつけられる、本格派マスキング。・多少の凹凸面にもしっ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番

259037-0015 解除

Loading...

259037-0015 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
259037-0015

259037-0015

15
4905533141618
22

10個

120( 132円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見切りがしっかりつけられる、本格派マスキング。
・多少の凹凸面にもしっかり接着するゴム系粘着材を使用しています。
・塗装の際に、作業箇所以外の汚したくない部分に貼るとキレイに仕上がるテープです。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

Loading...

259037-0015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塗装用マスキングテープ 白 1巻入の型番259037-0015のページです。
型番259037-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗装用マスキングテープ 白 1巻入

塗装用マスキングテープ 白 1巻入

    建築用マスキングテープ 白 筒

    建築用マスキングテープ 白 筒

      得々マスキングテープS

      得々マスキングテープS

        テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

        テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

          得々シーリングテープ 粗面用

          得々シーリングテープ 粗面用

            得々シーリングテープS

            得々シーリングテープS

              車両用マスキングテープ No.2311

              車両用マスキングテープ No.2311

                建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

                建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

                  粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8

                  粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8

                    マスキングテープ LUPIN

                    マスキングテープ LUPIN

                      パイオラン ボンドブレーカー

                      パイオラン ボンドブレーカー

                        テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

                        テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

                          マスキングテープ弁慶

                          マスキングテープ弁慶

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン テサ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ニチバン トラスコ中山 nitoms カモ井加工紙 ダイヤテックス テサ カモ井加工紙
                            通常価格 96円 649円 438円 599円 498円 380円 45円 440円 943円 1,011円 270円 456円 585円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 レッド系 グリーン系 ブルー系 イエロー系 イエロー系 - パープル系 パープル系 ブラック -
                            テープ長さ(m) 18 18 18 50 18 18 - 18 18 18 25 50 18
                            色詳細 - グリーン ブルー - - - - - - -

                            塗装用マスキングテープ 白 1巻入のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            仮押さえ
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/29
                            一般的なマスキングテープに比べて粘着力が弱めなので、張り替えを繰り返す用途にぴったりでした。剥がす際に引っかかりを感じることがありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品識別タグ
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/11
                            切削部品の識別タグとして使用しています。昔からある針金でタグをつけると、廃棄物の問題がある様で、こちらにして好評頂いております。少量から購入できる為有難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            境界線指定のマスキング、異径パイプのジョイントに利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/21
                            塗装時のマスキングや直接墨付けできない部品、ドリルの掘削深度の指定に使っています。また直径の微妙に異なるパイプやホースの接合にも、マスキングテープの厚みを利用して巻いています(この場合は厚みがあるほうがいいです)。

                            工具と集塵ホースを接合する場合など、最適な接合パーツが見当たらないときに役割を果たしてくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各マスキングに
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/01
                            塗装時のマスキングに使用。
                            価格が安く、サイズのバリエーションがあり助かります。
                            手切りがとても良く、剥がした後のべたつき感もありません。
                            満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製造工程での、仮表示用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/05
                            ボールペンなどで、しっかり書くことが出来、はがした後の、のり残りも少ないテープです。
                            小さいロールなので、ポケットに入れておいてもかさばりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            259037-0012
                            259037-0018
                            259037-0024
                            259037-0030
                            259037-0040
                            259037-0050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)

                            96円

                            ( 106円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            12490553314160118

                            144円

                            ( 158円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            18490553314162526

                            180円

                            ( 198円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            24490553314163235

                            234円

                            ( 257円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            30490553314164944

                            307円

                            ( 338円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            40490553314165657

                            378円

                            ( 416円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            50490553314166372

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました