(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

得々シーリングテープ 粗面用

得々シーリングテープ 粗面用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
498円 ~ 598円
税込価格
548円 ~ 658円

【特長】・外壁などの粗面の作業の際に、しっかりと接着できるマスキングテープです...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン系
  • テープ長さ(m):
    18
  • 色詳細:
    グリーン

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
4905533141120
167

10個

568( 625円 )

3日目

18
4905533141137
163

10個

520( 572円 )

3日目

21
4905533141144
191

10個

598( 658円 )

3日目

24
4905533141151
158

10個

498( 548円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁などの粗面の作業の際に、しっかりと接着できるマスキングテープです。
・塗装用マスキングテープ
・サイディングボード、リシン面の塗装からシーリング作業まで、幅広く使用可能、抜群の粘着性があり、密着性は布テープを上回ります。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

得々シーリングテープ 粗面用

得々シーリングテープ 粗面用

    得々シーリングテープS

    得々シーリングテープS

      得々ガラスシーリングテープ 4巻入

      得々ガラスシーリングテープ 4巻入

        得々マスキングテープS

        得々マスキングテープS

          得々マスキングテープ NEW-HG 黄

          得々マスキングテープ NEW-HG 黄

            建築用マスキングテープ 白 筒

            建築用マスキングテープ 白 筒

              シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

              シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                耐熱用クレープマスキングテープ

                耐熱用クレープマスキングテープ

                  マスキングテープNo.720

                  マスキングテープNo.720

                    マスキングテープ(18m)

                    マスキングテープ(18m)

                      テサテープ マスキングテープ 4302 白

                      テサテープ マスキングテープ 4302 白

                        シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                        シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                          スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                          スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン カモ井加工紙 テサ ケニス カモ井加工紙 テサ カモ井加工紙 スリーエムジャパン
                            通常価格 498円 380円 398円 438円 416円 649円 618円 579円 1,338円 648円 455円 77円 1,143円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   7日目   1日目   4日目~   1日目~   5日目~  
                            グリーン系 ブルー系 ブルー系 ホワイト系 イエロー系 ホワイト系 ブルー系 ブラウン系 ホワイト系 ブルー系 イエロー系 ブルー系 ブラウン系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 50 18 18 50 18 -
                            色詳細 グリーン ブルー ブルー イエロー - - - - - - -

                            得々シーリングテープ 粗面用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました