(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:259305-0015
得々シーリングテープS トクトクシーリングテープS

得々シーリングテープS 259305-0015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
438円
税込単価
482円

【特長】・見切りがしっかりつけられる本格派の塗装用マスキングテープです。・シー...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー系
  • テープ長さ(m):
    18
  • 色詳細:
    ブルー

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番

259305-0015 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

259305-0015の仕様・寸法情報

ブルー系テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)18色詳細ブルー
JANコード4905533141083質量(g)120

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
259305-0015

259305-0015

15
4905533141083
120

10個

438( 482円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・見切りがしっかりつけられる本格派の塗装用マスキングテープです。
・シーリング材の充てんの際に、両側に貼るとキレイに仕上がるテープです。
・ゴム系粘着剤使用

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

得々シーリングテープSの型番259305-0015のページです。
型番259305-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

得々シーリングテープS

得々シーリングテープS

    得々ガラスシーリングテープ 4巻入

    得々ガラスシーリングテープ 4巻入

      得々シーリングテープ 粗面用

      得々シーリングテープ 粗面用

        得々マスキングテープS

        得々マスキングテープS

          得々マスキングテープ NEW-HG 黄

          得々マスキングテープ NEW-HG 黄

            建築用マスキングテープ 白 筒

            建築用マスキングテープ 白 筒

              耐熱用クレープマスキングテープ

              耐熱用クレープマスキングテープ

                シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                  スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                  スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                    マスキングテープNo.720

                    マスキングテープNo.720

                      スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

                      スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

                        3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                        3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                          テサテープ マスキングテープ 4302 白

                          テサテープ マスキングテープ 4302 白

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン テサ カモ井加工紙 スリーエムジャパン ケニス スリーエムジャパン スリーエムジャパン テサ
                            通常価格 380円 398円 498円 438円 416円 649円 579円 618円 1,143円 1,338円 416円 74,206円 455円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   5日目~   7日目   5日目   7日目   4日目~  
                            ブルー系 ブルー系 グリーン系 ホワイト系 イエロー系 ホワイト系 ブラウン系 ブルー系 ブラウン系 ホワイト系 イエロー系 - イエロー系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 50 18 - 18 50 - 50
                            色詳細 ブルー ブルー グリーン イエロー - - - - - - -

                            得々シーリングテープSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            259305-0018
                            259305-0021
                            259305-0024
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)

                            398円

                            ( 438円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            184905533141090116

                            428円

                            ( 471円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            214905533141106132

                            380円

                            ( 418円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            244905533141113114
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト