(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:209000-2005
布コロナマスカー 粘着テープ付【1~3個入り】 ヌノコロナマスカー

布コロナマスカー 粘着テープ付 209000-2005
  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
817円
税込単価
899円

【商品仕様】・塗装作業のマスキングなどにも適した粘着テープ付きの布コロナマスカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番

209000-2005 解除

Loading...

209000-2005の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)2100テープ長さ(m)25
クリア(透明)JANコード4905533499856
質量(g)585 - -

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209000-2005

2100
4905533499856
585

1個

817( 899円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・塗装作業のマスキングなどにも適した粘着テープ付きの布コロナマスカーです。
・養生作業の負担が軽減されます。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布コロナマスカー 粘着テープ付の型番209000-2005のページです。
型番209000-2005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布コロナマスカー 粘着テープ付

布コロナマスカー 粘着テープ付

    菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

    菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

      クッション養生テープ

      クッション養生テープ

        多用途施工用布テープ KZ-31

        多用途施工用布テープ KZ-31

          P-カットテープα No.4141

          P-カットテープα No.4141

            No.3448 養生用プロテックテープ

            No.3448 養生用プロテックテープ

              No.3335 布養生テープ

              No.3335 布養生テープ

                No.333035 布養生テープ

                No.333035 布養生テープ

                  積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25

                  積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25

                    養生用布テープ No.148A

                    養生用布テープ No.148A

                      養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                      養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                        No.3330 布養生テープ

                        No.3330 布養生テープ

                          50mmx25m 養生テープ(外装用)

                          50mmx25m 養生テープ(外装用)

                            メーカー ハンディ・クラウン 菊水テープ nitoms nitoms 寺岡製作所 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 積水化学工業 寺岡製作所 アイリスオーヤマ マクセルスリオンテック エスコ
                            通常価格 450円 408円 1,143円 389円 399円 8,587円 12,257円 9,316円 570円 247円 410円 9,377円 1,135円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 25 25 7 25 - - 25 25 25 25 25 25 25
                            クリア(透明) ピンク ホワイト ブラウン - - グリーン ピンク ブラック ライトグリーン グリーン イエロー ピンク / ブラウン

                            布コロナマスカー 粘着テープ付のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            塗装
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/25
                            塗装作業に使用していますが、円形の箇所にも使用しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            209000-2002
                            209000-2003
                            209000-2004
                            209000-2006
                            209000-2007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)

                            855円

                            ( 941円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5504905533499825705

                            450円

                            ( 495円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            11004905533499832348

                            883円

                            ( 971円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            18004905533499849521

                            1,279円

                            ( 1,407円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            26004905533499863675

                            1,277円

                            ( 1,405円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            110049055334998871020
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト