(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:259113-0024
養生用布粘着テープ 緑 ヨウジョウヨウヌノネンチャクテープ ミドリ

養生用布粘着テープ 緑 259113-0024

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
254円
税込単価
279円

【特長】・梱包テープより粘着力を抑えた、のり残りが少ない養生テープです。・塗装...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番

259113-0024 解除

Loading...

259113-0024 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
259113-0024

259113-0024

24
4905533141922
213

1個

254( 279円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包テープより粘着力を抑えた、のり残りが少ない養生テープです。
・塗装の際に、作業箇所以外の汚したくない部分に貼るとキレイに仕上がるテープです。
・カット性・強度・耐候性に優れ、凹凸面にもしっかりつき外壁養生に最適です。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

Loading...

259113-0024で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

養生用布粘着テープ 緑の型番259113-0024のページです。
型番259113-0024に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生用布粘着テープ 緑

養生用布粘着テープ 緑

    養生用布粘着テープ 茶

    養生用布粘着テープ 茶

      ターピー養生クロステープ

      ターピー養生クロステープ

        No.333035 布養生テープ

        No.333035 布養生テープ

          No.148 養生布テープ

          No.148 養生布テープ

            室内壁養生マスカー

            室内壁養生マスカー

              養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

              養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

                養生用布粘着テープ No.103

                養生用布粘着テープ No.103

                  養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                  養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                    床養生用テープ さくら色

                    床養生用テープ さくら色

                      No.3430 高耐候性布養生テープ

                      No.3430 高耐候性布養生テープ

                        養生用布粘着テープ No.106GR

                        養生用布粘着テープ No.106GR

                          スリオン 工事養生布粘着テープ75mm

                          スリオン 工事養生布粘着テープ75mm

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 萩原工業 マクセルスリオンテック 寺岡製作所 ハンディ・クラウン 日東電工 ニチバン アイリスオーヤマ nitoms マクセルスリオンテック ニチバン マクセルスリオンテック
                            通常価格 254円 230円 260円 9,316円 14,805円 603円 7,800円 200円 410円 400円 388円 236円 1,151円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   4日目   10日目   3日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目~   5日目  
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            グリーン ブラウン グリーン ピンク ホワイト クリア(透明) - - グリーン レッド グレー グリーン グレー

                            養生用布粘着テープ 緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            259113-0036
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)

                            358円

                            ( 394円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            364905533141946328

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました