(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生用布粘着テープ 茶

養生用布粘着テープ 茶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
230円 ~ 326円
税込価格
253円 ~ 359円

【特長】・梱包テープより粘着力を抑えた、のり残りが少ない養生テープです。・塗装...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
4905533141915
213

1個

230( 253円 )

3日目

36
4905533141939
328

1個

326( 359円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包テープより粘着力を抑えた、のり残りが少ない養生テープです。
・塗装の際に、作業箇所以外の汚したくない部分に貼るとキレイに仕上がるテープです。
・カット性・強度・耐候性に優れ、凹凸面にもしっかりつき外壁養生に最適です。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生用布粘着テープ 茶

養生用布粘着テープ 茶

    養生用布粘着テープ 緑

    養生用布粘着テープ 緑

      ターピー養生クロステープ

      ターピー養生クロステープ

        養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

        養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

          P-カットテープα No.4141

          P-カットテープα No.4141

            No.148 養生布テープ

            No.148 養生布テープ

              養生用布テープNo.706

              養生用布テープNo.706

                養生用布粘着テープ No.108

                養生用布粘着テープ No.108

                  スリオン 工事養生布粘着テープ75mm

                  スリオン 工事養生布粘着テープ75mm

                    養生テープ セキスイ フィットライトテープ No.738

                    養生テープ セキスイ フィットライトテープ No.738

                      室内壁養生マスカー

                      室内壁養生マスカー

                        養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                        養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                          No.333035 布養生テープ

                          No.333035 布養生テープ

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 萩原工業 日東電工 寺岡製作所 寺岡製作所 積水化学工業 ニチバン マクセルスリオンテック アズワン ハンディ・クラウン アイリスオーヤマ マクセルスリオンテック
                            通常価格 230円 254円 260円 7,800円 399円 14,805円 329円 803円 1,151円 420円 603円 410円 9,316円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   3日目   1日目   4日目  
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 - 25 25 25 25 25 25 25 25
                            ブラウン グリーン グリーン - - ホワイト ブラウン ブラウン グレー - クリア(透明) グリーン ピンク

                            養生用布粘着テープ 茶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました