(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:209013-0550
楽してマスカー ラクシテマスカー

楽してマスカー 209013-0550

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
516円
税込単価
568円

【特長】・2つの養生テープと2種類のポリフィルムがひとつになった高機能マスカー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番

209013-0550 解除

Loading...

209013-0550 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
209013-0550

209013-0550

550
12.5
クリア(透明)
4905533141786
布テープ
214

1個

516( 568円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つの養生テープと2種類のポリフィルムがひとつになった高機能マスカーです。
・テープは、風に強く屋外での養生に最適です。
・2つのテープが、雨どいや軒天や巾木などの養生の作業を軽減してくれます。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

Loading...

209013-0550で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

楽してマスカーの型番209013-0550のページです。
型番209013-0550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

楽してマスカー

楽してマスカー

    室内壁養生マスカー

    室内壁養生マスカー

      多用途養生マスカー

      多用途養生マスカー

        屋内外床養生マスカー

        屋内外床養生マスカー

          一般養生用 No.396

          一般養生用 No.396

            養生用布粘着テープ(塗装養生用)  No.3372

            養生用布粘着テープ(塗装養生用) No.3372

              車輌・木部養生マスカー

              車輌・木部養生マスカー

                フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

                フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

                  養生用布粘着テープ No.106GR

                  養生用布粘着テープ No.106GR

                    床養生用テープ No.395N

                    床養生用テープ No.395N

                      養生テープ(プラスチック芯)

                      養生テープ(プラスチック芯)

                        養生用布粘着テープ No.103

                        養生用布粘着テープ No.103

                          パイオラン 硬質塩ビ養生用テープ

                          パイオラン 硬質塩ビ養生用テープ

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 日東電工 マクセルスリオンテック ハンディ・クラウン ニチバン ニチバン 日東電工 エスコ ニチバン ダイヤテックス
                            通常価格 516円 603円 580円 1,078円 28,046円 230円 944円 405円 236円 173円 480円 200円 512円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  

                            楽してマスカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            209014-0900
                            209202-0300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            JANコード 詳細タイプ 質量
                            (g)

                            887円

                            ( 976円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            90012.5グリーン4905533141809ノンスリップ462

                            798円

                            ( 878円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            30025クリア(透明)4905533141762雨どい用146

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました