(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PE養生用クロステープ

PE養生用クロステープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
361円
税込単価
397円

【特長】・はがれにくく、のり残りが少ないテープです。・塗装の際に、作業箇所以外...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 質量(g):
    153

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番

259100-0023 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
259100-0023

259100-0023

ホワイト
4905533499238

1個

361( 397円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はがれにくく、のり残りが少ないテープです。
・塗装の際に、作業箇所以外の汚したくない部分に貼るとキレイに仕上がるテープです。
・手でピッと切れて作業がしやすい養生テープです。
・建築物・塗装などの養生作業に最適です。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

Loading...

259100-0023で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PE養生用クロステープの型番259100-0023のページです。
型番259100-0023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PE養生用クロステープ

PE養生用クロステープ

    50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

    50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

      養生テープ(ポリエチレンクロス)

      養生テープ(ポリエチレンクロス)

        ターピー養生クロステープ

        ターピー養生クロステープ

          養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

          養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

            38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

            38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

              養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

              養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

                PEクロステープ床養生用 No.416

                PEクロステープ床養生用 No.416

                  養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                  養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                    養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

                    養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

                      No.333035 布養生テープ

                      No.333035 布養生テープ

                        養生テープ(弱粘着)

                        養生テープ(弱粘着)

                          床養生用カットエースFG

                          床養生用カットエースFG

                            メーカー ハンディ・クラウン エスコ エスコ 萩原工業 日東電工 エスコ 日東電工 オカモト アイリスオーヤマ リンレイテープ マクセルスリオンテック エスコ 光洋化学
                            通常価格 361円 459円 304円 260円 7,800円 342円 357円 688円 410円 381円 9,316円 600円 307円
                            通常出荷日 3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 - - - 38 - - 50 50 - 50 -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 - 25 25 25 25 -
                            質量(g) 153 - - - - - - - - - - - -

                            PE養生用クロステープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            259100-0022
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            361円

                            ( 397円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グリーン4905533499221

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました