(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:209105-0550
車輌・木部養生マスカー シャリョウ・モクブヨウジョウマスカー

車輌・木部養生マスカー 209105-0550

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,066円
税込単価
1,173円

【特長】・飛散塗料の付着しやすいクラフト紙を使用、車輌の窓ガラス・木工品などに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番

209105-0550 解除

Loading...

209105-0550 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
209105-0550

209105-0550

550
4905533141502
540

1個

1,066( 1,173円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛散塗料の付着しやすいクラフト紙を使用、車輌の窓ガラス・木工品などに最適です。
・養生テープの下にクラフト紙がついているので汚したく無い場所を広範囲でカバーできます。
・素材:クラフト紙

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

Loading...

209105-0550で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

車輌・木部養生マスカーの型番209105-0550のページです。
型番209105-0550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

車輌・木部養生マスカー

車輌・木部養生マスカー

    室内壁養生マスカー

    室内壁養生マスカー

      屋内外床養生マスカー

      屋内外床養生マスカー

        楽してマスカー

        楽してマスカー

          多用途養生マスカー

          多用途養生マスカー

            一般養生用 No.396

            一般養生用 No.396

              養生テープ(プラスチック芯)

              養生テープ(プラスチック芯)

                0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)

                0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)

                  養生用布粘着テープ(塗装養生用)  No.3372

                  養生用布粘着テープ(塗装養生用) No.3372

                    床養生用テープ No.395N

                    床養生用テープ No.395N

                      床面養生シート

                      床面養生シート

                        床面養生シート(静電防止)

                        床面養生シート(静電防止)

                          養生テープ(ポリエチレンクロス)

                          養生テープ(ポリエチレンクロス)

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 日東電工 エスコ エスコ マクセルスリオンテック 日東電工 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 944円 603円 1,078円 516円 580円 28,046円 480円 6,580円 230円 173円 5,710円 7,480円 304円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 25 25 12.5 - 20 25 25 - 25 - - - 25
                            イエロー クリア(透明) ブルー - クリア(透明) レッド ピンク - - - - - グリーン

                            車輌・木部養生マスカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            209105-0300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)

                            944円

                            ( 1,038円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3004905533141496305

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました