(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベロペット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:329112-0005
ベロペット ベロペット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
198円
税込単価
218円

ジャバラ部分で液体を吸引でき、押し出せる。【特長】・少量の抽出や吸い取りに便利...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。

型番

329112-0005 解除

Loading...

商品情報を表示

329112-0005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
パッケージ寸法 幅(mm)
パッケージ寸法 高さ(mm)
パッケージ寸法 奥行(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

329112-0005

5cc
4905533151686
25
270
25
10
1個

5個

198( 218円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジャバラ部分で液体を吸引でき、押し出せる。【特長】・少量の抽出や吸い取りに便利です。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベロペットの型番329112-0005のページです。
型番329112-0005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベロペット

ベロペット

    ケミカルスポイト 10ml

    ケミカルスポイト 10ml

      ペイントペール ポリ缶

      ペイントペール ポリ缶

        缶オープナー

        缶オープナー

          攪拌棒 (小/角) 309031-0001/309031-0002

          攪拌棒 (小/角) 309031-0001/309031-0002

            差し口ベロ

            差し口ベロ

              ヤヨイ かべ紙補修材150g

              ヤヨイ かべ紙補修材150g

                石油缶ベロ

                石油缶ベロ

                  ポリ蛇口 40mm・50mm

                  ポリ蛇口 40mm・50mm

                    ポリ瓶 細口

                    ポリ瓶 細口

                      SR-A スプレーライン

                      SR-A スプレーライン

                        ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラー

                        ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラー

                          ABC フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄180cm付き スポンジ1個付き

                          ABC フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄180cm付き スポンジ1個付き

                            メーカー ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ヤヨイ化学 ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン アズワン ヘンケル ABC商会
                            通常価格 158円 243円 654円 110円 63円 44円 597円 2,031円 1,772円 128円 9,701円 2,800円 10,991円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   1日目~   5日目  
                            内容量 1個 - - 1個 1本 1個 - - - 1個 - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            329112-0002
                            329112-0010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード パッケージ寸法 幅
                            (mm)
                            パッケージ寸法 高さ
                            (mm)
                            パッケージ寸法 奥行
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            158円

                            ( 174円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            2cc4905533151679222202210-

                            248円

                            ( 273円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10cc4905533151693303003015-

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました