(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディ・カップセット/内容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディ・カップセット/内容器

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
397円 ~ 614円
税込価格
437円 ~ 675円

塗料や絵の具などの調色に。【特長】・少量塗料の容器に便利なカップと内容器・攪拌...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
パッケージ寸法 幅(mm)
パッケージ寸法 高さ(mm)
パッケージ寸法 奥行(mm)
質量(g)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400ccセット
4905533154014
120
142
110
120
塗料容器ホルダー1個、内容器5枚、ミキシングバー1本
1セット

10個

534( 587円 )

4日目

600ccセット
4905533154038
120
142
110
152
塗料容器ホルダー1個、内容器5枚、ミキシングバー1本
1セット

10個

614( 675円 )

4日目

400cc替え容器
4905533154021
115
120
97
71
-
1パック(10枚)

10個

397( 437円 )

4日目

600cc替え容器
4905533154045
125
135
108
95
-
1パック(10枚)

10個

411( 452円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗料や絵の具などの調色に。【特長】・少量塗料の容器に便利なカップと内容器・攪拌棒のセットです。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディ・カップセット/内容器

ハンディ・カップセット/内容器

    スーパープレス缶

    スーパープレス缶

      プレス缶内容器

      プレス缶内容器

        調色用容器

        調色用容器

          下げ缶

          下げ缶

            補修カップ

            補修カップ

              濾過用ホルダー/ネット

              濾過用ホルダー/ネット

                油性用丸缶

                油性用丸缶

                  水性用丸缶

                  水性用丸缶

                    水性道路線引き用塗料

                    水性道路線引き用塗料

                      シルバーコート

                      シルバーコート

                        使い捨て塗料容器 600cc・1L

                        使い捨て塗料容器 600cc・1L

                          計量カップセット 150cc・300cc

                          計量カップセット 150cc・300cc

                            メーカー ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン エスコ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ヨトリヤマ ヨトリヤマ
                            通常価格 397円 822円 528円 3,730円 547円 1,241円 1,341円 250円 320円 4,392円 1,005円 657円 2,506円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   4日目   4日目  

                            ハンディ・カップセット/内容器のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            調色ほか
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/29
                            使い勝手がいい、この一言に限ります。
                            ハンディカップセットと替え容器を購入しました。画像ではわからなかったのですが、側面に目盛りがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました