(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
92円 ~ 177円
税込価格
101円 ~ 195円

【特長】・塗料の小分けや調色に便利な容器です。・キャップ部分に筆が付いているの...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
パッケージ寸法 幅(mm)
パッケージ寸法 高さ(mm)
パッケージ寸法 奥行(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S型
4905533155325
53
90
53
12
1個

10個

177( 195円 )

4日目

30cc
4905533155295
35
63
35
7
1個

2個

92( 101円 )

4日目

50cc
4905533155301
35
90
35
10
1個

2個

124( 136円 )

4日目

100cc
4905533155318
50
90
50
14
1個

2個

175( 193円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の小分けや調色に便利な容器です。
・キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)

筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)

    プロ用多用途ペール/フタ

    プロ用多用途ペール/フタ

      塗料カップ

      塗料カップ

        ポリ瓶 広口 329102型

        ポリ瓶 広口 329102型

          ペイントペール ポリ缶

          ペイントペール ポリ缶

            ペール缶

            ペール缶

              下げ缶

              下げ缶

                インサルアク止めシーラー

                インサルアク止めシーラー

                  使い捨て塗料カップ

                  使い捨て塗料カップ

                    TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー

                    TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー

                      マルチボトルトンガリキャップ

                      マルチボトルトンガリキャップ

                        水性用丸缶

                        水性用丸缶

                          保存容器

                          保存容器

                            メーカー ハンディ・クラウン アサヒペン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン アサヒペン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ABC商会 トラスコ中山 トラスコ中山 アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン
                            通常価格 92円 480円 116円 150円 654円 295円 547円 11,931円 578円 160円 241円 320円 251円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   9日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            内容量 1個 - 1個 1個 - 1個 1個 - - - - - 1個

                            筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            溶剤入れ
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/23
                            シールはがし用の溶剤は、シリコンオフ用の溶剤を入れている。
                            1年前に購入した物は、今も現役で問題なく使えている。

                            ただ、個人的には、内容量をそのままに、ボトルをもう気持ち縦長にして、口とキャップは逆に太くしてほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました