(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下げ缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

下げ缶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
547円
税込単価
602円

【特長】・取っ手付きで持ち運びも出来る、ペイント作業の必需品です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • JANコード:
    4905533150450
  • パッケージ寸法 幅(mm):
    200
  • パッケージ寸法 高さ(mm):
    165
  • パッケージ寸法 奥行(mm):
    175
  • 質量(g):
    260
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

型番

329003-0000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

329003-0000

1個

10個

547( 602円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取っ手付きで持ち運びも出来る、ペイント作業の必需品です。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

下げ缶の型番329003-0000のページです。
型番329003-0000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下げ缶

下げ缶

    ペール缶

    ペール缶

      ポリ下げ缶

      ポリ下げ缶

        カラー下げ缶 赤

        カラー下げ缶 赤

          ペイントペール ポリ缶

          ペイントペール ポリ缶

            さげ缶X

            さげ缶X

              メタリックスプレー

              メタリックスプレー

                保存容器

                保存容器

                  YBボトル

                  YBボトル

                    缶オープナー

                    缶オープナー

                      スーパープレス缶

                      スーパープレス缶

                        カラーアルミスプレー

                        カラーアルミスプレー

                          さげ缶1型

                          さげ缶1型

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン アサヒペン ヨトリヤマ アサヒペン ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン ヨトリヤマ
                            通常価格 547円 295円 340円 515円 654円 3,515円 2,003円 251円 1,404円 110円 822円 1,708円 4,029円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   1日目~   4日目   5日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) その他 その他 塗料(スプレー) - その他 - その他 塗料(スプレー) その他
                            JANコード 4905533150450 4905533160077 - 4905533151006 - - - - - 4905533152737 - - -
                            パッケージ寸法 幅(mm) 200 170 - 200 - - - - - 65 - - -
                            パッケージ寸法 高さ(mm) 165 145 - 165 - - - - - 125 - - -
                            パッケージ寸法 奥行(mm) 175 170 - 175 - - - - - 6 - - -

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました