(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペール缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペール缶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
295円
税込単価
325円

【特長】・取っ手付きで持ち運びもできる、ペイント作業の必需品

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 詳細タイプ:
    取っ手付き
  • JANコード:
    4905533160077
  • パッケージ寸法 幅(mm):
    170
  • パッケージ寸法 高さ(mm):
    145
  • パッケージ寸法 奥行(mm):
    170
  • 質量(g):
    294
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

型番

329007-0000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

329007-0000

1個

2個

295( 325円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取っ手付きで持ち運びもできる、ペイント作業の必需品

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペール缶の型番329007-0000のページです。
型番329007-0000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペール缶

ペール缶

    カラー下げ缶 赤

    カラー下げ缶 赤

      アサヒペン スーパープレス缶 3L PK-3

      アサヒペン スーパープレス缶 3L PK-3

        下げ缶

        下げ缶

          空缶無地

          空缶無地

            ラバーガード#100シンナー

            ラバーガード#100シンナー

              ラバーガード#100

              ラバーガード#100

                らくらくカートリッジ2型 (1枚入)

                らくらくカートリッジ2型 (1枚入)

                  調色カップ

                  調色カップ

                    さげ缶3型

                    さげ缶3型

                      塗料カップ

                      塗料カップ

                        フロアーブライトシーラー

                        フロアーブライトシーラー

                          フロアーブライトリムーバー

                          フロアーブライトリムーバー

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン アサヒペン ハンディ・クラウン コーワ シントーファミリー シントーファミリー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ABC商会 ABC商会
                            通常価格 295円 515円 882円 547円 197円 3,797円 7,367円 242円 92円 2,755円 116円 49,008円 72,430円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) その他 - - - - その他 その他 その他 その他
                            詳細タイプ 取っ手付き - - - - - - 下げ缶3L用の内容器 小分けの容器(300cc) - 小分け容器0.8L - -
                            JANコード 4905533160077 4905533151006 - 4905533150450 - - - 4905533154106 4905533151334 - 4905533152188 - -
                            パッケージ寸法 幅(mm) 170 200 - 200 - - - 185 90 - 130 - -
                            パッケージ寸法 高さ(mm) 145 165 - 165 - - - 140 85 - 100 - -

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました