(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差し口ベロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

差し口ベロ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
44円
税込単価
48円

塗料缶に取り付けて、こぼれ防止に。【用途】・一斗缶など40mmΦ口用差し口。

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    40mm
  • JANコード:
    4905533150474
  • パッケージ寸法 幅(mm):
    51
  • パッケージ寸法 高さ(mm):
    13
  • パッケージ寸法 奥行(mm):
    86
  • 質量(g):
    5
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

型番

329118-0000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

329118-0000

1個

2個

44( 48円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗料缶に取り付けて、こぼれ防止に。【用途】・一斗缶など40mmΦ口用差し口。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

差し口ベロの型番329118-0000のページです。
型番329118-0000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差し口ベロ

差し口ベロ

    缶オープナー

    缶オープナー

      塗料カップ

      塗料カップ

        石油缶ベロ

        石油缶ベロ

          保存容器

          保存容器

            さげ缶X

            さげ缶X

              細口ビン 容量30~5000cc

              細口ビン 容量30~5000cc

                さげ缶ポイ

                さげ缶ポイ

                  ペイントペール ポリ缶

                  ペイントペール ポリ缶

                    ポリ蛇口 40mm・50mm

                    ポリ蛇口 40mm・50mm

                      ペイント用フタ付バケツ

                      ペイント用フタ付バケツ

                        下げ缶

                        下げ缶

                          プロ用多用途ペール/フタ

                          プロ用多用途ペール/フタ

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ アステージ ハンディ・クラウン アサヒペン
                            通常価格 44円 110円 116円 2,031円 251円 3,515円 671円 3,021円 654円 1,772円 1,225円 547円 480円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            詳細タイプ 40mm - 小分け容器0.8L - - - - - - - - - -
                            JANコード 4905533150474 4905533152737 4905533152188 - - - - - - - - 4905533150450 -
                            パッケージ寸法 幅(mm) 51 65 130 - - - - - - - - 200 -
                            パッケージ寸法 高さ(mm) 13 125 100 - - - - - - - - 165 -
                            パッケージ寸法 奥行(mm) 86 6 130 - - - - - - - - 175 -

                            差し口ベロのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            塗料の移し替え
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/27
                            ポリ蛇口も使っていますが、差し口ベロも塗料の移し替えに使用しています。存在を知らなかったときは、毎回のようにこぼしたり飛び散らしたりしていました。単価が安いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました