(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料カップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗料カップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116円
税込単価
128円

【特長】・工作などの小物塗装や、塗料缶からの小分け容器としても便利です。

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    小分け容器0.8L
  • JANコード:
    4905533152188
  • パッケージ寸法 幅(mm):
    130
  • パッケージ寸法 高さ(mm):
    100
  • パッケージ寸法 奥行(mm):
    130
  • 質量(g):
    20
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

型番

329001-0800 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

329001-0800

1個

2個

116( 128円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作などの小物塗装や、塗料缶からの小分け容器としても便利です。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塗料カップの型番329001-0800のページです。
型番329001-0800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗料カップ

塗料カップ

    アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04

    アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04

      塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

      塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

        保存容器

        保存容器

          PPビーカー

          PPビーカー

            アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

            アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

              ペイント用フタ付バケツ

              ペイント用フタ付バケツ

                ポリ下げ缶

                ポリ下げ缶

                  アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09

                  アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09

                    フロアーブライトシーラー

                    フロアーブライトシーラー

                      アサヒペン PE手付きビーカー 2L 3012-07

                      アサヒペン PE手付きビーカー 2L 3012-07

                        プロ用多用途ペール/フタ

                        プロ用多用途ペール/フタ

                          アサヒペン スーパープレス缶 3L PK-3

                          アサヒペン スーパープレス缶 3L PK-3

                            メーカー ハンディ・クラウン アサヒペン ミラクール(シロキ) ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン アステージ ハンディ・クラウン アサヒペン ABC商会 アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 116円 909円 13,978円 251円 260円 560円 1,225円 340円 748円 49,008円 983円 480円 882円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   2日目~   4日目   1日目   4日目   5日目   5日目   4日目   1日目~   4日目  
                            透明 - - - - - その他 - - - - ホワイト -
                            商品タイプ その他 - 塗料(缶) - その他 - その他 その他 - その他 - その他 -
                            詳細タイプ 小分け容器0.8L - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4905533152188 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ寸法 幅(mm) 130 - - - - - - - - - - - -

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました