(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能ハケ 118707シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能ハケ 118707シリーズ

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
149円 ~ 231円
税込価格
164円 ~ 254円

【特長】・コストパフォーマンスに優れた多用途タイプ刷毛です。・あらゆる塗装シー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    235
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
50
20
4905533113400
20
1本

10個

149( 164円 )

4日目

50
70
19
4905533113417
25
1本

10個

172( 189円 )

4日目

70
85
21
4905533113424
35
1本

10個

231( 254円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れた多用途タイプ刷毛です。
・あらゆる塗装シーンでご使用可能です。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能ハケ 118707シリーズ

万能ハケ 118707シリーズ

    耐酸刷毛 平/筋違 白

    耐酸刷毛 平/筋違 白

      特用 無印刷毛 筋違 白

      特用 無印刷毛 筋違 白

        得用 万能刷毛 10本組

        得用 万能刷毛 10本組

          ほたる 隅切用 筋違 白 5号(15ミリ)

          ほたる 隅切用 筋違 白 5号(15ミリ)

            あけぼの トジ型 筋違 白 15号

            あけぼの トジ型 筋違 白 15号

              合成樹脂塗料用 二液君 筋違/白毛

              合成樹脂塗料用 二液君 筋違/白毛

                のぞみ 筋違 赤

                のぞみ 筋違 赤

                  TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

                  TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

                    ひよこ 隅切 白 24ミリ

                    ひよこ 隅切 白 24ミリ

                      薬品専用刷毛

                      薬品専用刷毛

                        マルテージャンプ長柄

                        マルテージャンプ長柄

                          お得用多用途用ハケ

                          お得用多用途用ハケ

                            メーカー ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 アサヒペン
                            通常価格 149円 1,131円 380円 1,826円 781円 3,064円 315円 2,391円 402円 505円 1,018円 619円 195円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ 刷毛 薬品用刷毛 油性用刷毛 刷毛 - - 油性用刷毛 油性用刷毛 - - 薬品用刷毛 刷毛 -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 235 - - 240 - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - 1パック(10本) - - - - - - - - -

                            万能ハケ 118707シリーズのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            塗装業務
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/03
                            刷毛の目も細かくてむらなくぬることができます
                            発送もはやいのでたすかります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            万能刷毛
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                            刷毛のコシもほどよく、綺麗に塗装できました。
                            幅の種類も多いので、選択肢があって非常に良いと思います。
                            品質と価格のバランスがGOODです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属塗装
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/20
                            それなりに塗りやすいです。
                            使ってすぐ毛がばらけたり抜けたりしてきますが
                            かなり安価なのでお買い得と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水性塗料に
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/04
                            刷毛の強さもほどよく、ムラなく綺麗に塗装できました。
                            幅の種類も多いので、塗装場所によって選ぶことが出来ます。
                            品質と価格のバランスの良い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました