(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高級 トタン用刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:118719-0050
高級 トタン用刷毛 コウキュウ トタンヨウハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円

【特長】・トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに適した刷毛です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    混毛
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

118719-0050 解除

Loading...

商品情報を表示

118719-0050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
仕様
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
118719-0050

118719-0050

50
85
30
240
弾力性のある馬毛と固まりにくい化学繊維の毛を混毛の刷毛
4905533113714
60
1本

5個

458( 504円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに適した刷毛です。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高級 トタン用刷毛の型番118719-0050のページです。
型番118719-0050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高級 トタン用刷毛

高級 トタン用刷毛

    特製 寸筒 黒 16号

    特製 寸筒 黒 16号

      INNOVA トタン・カワラ用刷毛

      INNOVA トタン・カワラ用刷毛

        トタン 新『北斗星』 30号

        トタン 新『北斗星』 30号

          波 寸筒 黒 16号

          波 寸筒 黒 16号

            DX工作小物用刷毛

            DX工作小物用刷毛

              ふくろう 筋違 白 25号

              ふくろう 筋違 白 25号

                トタン『竹』 25号

                トタン『竹』 25号

                  あけぼの トジ型 筋違 白 15号

                  あけぼの トジ型 筋違 白 15号

                    ペン刷毛 うめ印

                    ペン刷毛 うめ印

                      水性塗料用刷毛 「水星」 筋違 赤 幅65/70/80mm

                      水性塗料用刷毛 「水星」 筋違 赤 幅65/70/80mm

                        メーカー ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 好川産業 大塚刷毛製造
                        通常価格 458円 4,611円 551円 670円 2,556円 252円 1,057円 1,480円 3,064円 753円 2,168円
                        通常出荷日 4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                        商品タイプ 刷毛 - 刷毛 - - 刷毛 - - - 鉄鋼用刷毛 水性用刷毛
                        材質(毛) 混毛 - その他 - - その他 - - - 豚毛 馬毛
                        内容量 1本 - 1本 - - 1本 - - - - -

                        高級 トタン用刷毛のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        118719-0080
                        118719-0100
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        刷毛幅
                        (mm)
                        商品パッケージサイズ・幅
                        (mm)
                        商品パッケージサイズ・奥行
                        (mm)
                        商品パッケージサイズ・高さ
                        (mm)
                        仕様 JANコード 重量
                        (g)
                        内容量

                        608円

                        ( 669円 )
                        5個 あり

                        4日目

                        808535270馬毛と固まりにくい化学繊維の毛を混毛の刷毛4905533113677105-

                        688円

                        ( 757円 )
                        5個 あり

                        4日目

                        1009535270毛材に腰の強い馬毛と固まりにくい化学繊維を混毛4905533113684125-

                        刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました