(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

こうさくばけ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:118410-0024
こうさくばけ コウサクバケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
218円
税込単価
240円

【特長】・部分的なタッチアップ塗装から、工作・小物まで、細かな塗装をサポート。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    9
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

118410-0024 解除

Loading...

商品情報を表示

118410-0024 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
118410-0024

118410-0024

24
40
215
4905533113776
11
1本

5個

218( 240円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・部分的なタッチアップ塗装から、工作・小物まで、細かな塗装をサポート。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

こうさくばけの型番118410-0024のページです。
型番118410-0024に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

こうさくばけ

こうさくばけ

    なめらか工作用刷毛

    なめらか工作用刷毛

      DXホビー用刷毛

      DXホビー用刷毛

        目地刷毛SP 平 化繊

        目地刷毛SP 平 化繊

          あけぼの 目地刷毛 筋違 白

          あけぼの 目地刷毛 筋違 白

            平画筆 139004シリーズ

            平画筆 139004シリーズ

              WASH 平形筆

              WASH 平形筆

                PC上級ニス・ステイン用ハケ

                PC上級ニス・ステイン用ハケ

                  赤毛金巻ラック B

                  赤毛金巻ラック B

                    ANGULAR ななめ平筆

                    ANGULAR ななめ平筆

                      マルチ工作用

                      マルチ工作用

                        ポスター筆 139001シリーズ

                        ポスター筆 139001シリーズ

                          面相筆 化学繊維 (小/極小)

                          面相筆 化学繊維 (小/極小)

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン アサヒペン 好川産業 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 218円 424円 188円 344円 1,093円 134円 275円 530円 122円 344円 134円 120円 303円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 刷毛 刷毛 その他 刷毛 刷毛
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 9 10 - 6 - - - - - 13 9 - 13
                            内容量 1本 1本 1本 1本 - 1本 1本 - - 1本 1本 1本 1本

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            118410-0030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刷毛幅
                            (mm)
                            商品パッケージサイズ・幅
                            (mm)
                            商品パッケージサイズ・高さ
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            252円

                            ( 277円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            3040215490553311378314-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました