(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

なめらか工作用刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

なめらか工作用刷毛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
424円
税込単価
466円

【特長】・デザイン・ホビー・工芸などにきめ細かな仕上がり。・毛材が化繊なので毛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    化学繊維
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    10
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

118411-0030 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
118411-0030

118411-0030

30
45
240
4905533113820
12
1本

5個

424( 466円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン・ホビー・工芸などにきめ細かな仕上がり。
・毛材が化繊なので毛が固まりにくくハケのまとめ部分がプラスティックなのでさびません。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

なめらか工作用刷毛の型番118411-0030のページです。
型番118411-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

なめらか工作用刷毛

なめらか工作用刷毛

    こうさくばけ

    こうさくばけ

      DXホビー用刷毛

      DXホビー用刷毛

        面相筆 化学繊維 (小/極小)

        面相筆 化学繊維 (小/極小)

          ハンディ・クラウン 文字筆

          ハンディ・クラウン 文字筆

            目地刷毛SP 平 化繊

            目地刷毛SP 平 化繊

              ANGULAR ななめ平筆

              ANGULAR ななめ平筆

                あけぼの 目地刷毛 筋違 白

                あけぼの 目地刷毛 筋違 白

                  丸画筆 139003シリーズ

                  丸画筆 139003シリーズ

                    FILBERT 丸平筆

                    FILBERT 丸平筆

                      ポスター筆 139001シリーズ

                      ポスター筆 139001シリーズ

                        SHADER 平筆

                        SHADER 平筆

                          文字筆上

                          文字筆上

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 424円 218円 188円 303円 530円 344円 344円 1,093円 152円 275円 120円 266円 119円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 刷毛 刷毛 刷毛
                            材質(毛) 化学繊維 - 豚毛 化学繊維 化学繊維 - - - 馬毛 - 山羊毛 - 馬毛
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 10 9 - 13 13 6 13 - - 13 - 13 -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - 1本 1本 1本 1本 1本

                            なめらか工作用刷毛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました