(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特用 クレオソート用刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:118723-0070
特用 クレオソート用刷毛 トクヨウ クレオソートヨウハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
286円
税込単価
315円

【特長】・クレオソート塗装専用の刷毛です。・毛材に馬毛と化繊の混ぜており、適度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

118723-0070 解除

Loading...

商品情報を表示

118723-0070 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

118723-0070

70
110
11
265
4905533113837
48
1本

5個

286( 315円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クレオソート塗装専用の刷毛です。
・毛材に馬毛と化繊の混ぜており、適度な弾力性と耐久性を持たせております。また塗料含みもよく作業効率に優れております。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特用 クレオソート用刷毛の型番118723-0070のページです。
型番118723-0070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特用 クレオソート用刷毛

特用 クレオソート用刷毛

    特用 コールタール用刷毛

    特用 コールタール用刷毛

      多用途刷毛

      多用途刷毛

        TRUSCO 万能用刷毛

        TRUSCO 万能用刷毛

          特選万能刷毛 TPB

          特選万能刷毛 TPB

            A印 日本海 筋違 胡麻

            A印 日本海 筋違 胡麻

              水性塗料用刷毛

              水性塗料用刷毛

                万能 金助 50ミリ

                万能 金助 50ミリ

                  新 楽園ニス 筋違 白

                  新 楽園ニス 筋違 白

                    メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                    通常価格 286円 315円 731円 482円 542円 1,604円 2,005円 856円 345円
                    通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   3日目   3日目  
                    商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 - 油性用刷毛 刷毛 水性用刷毛 - ニス用刷毛
                    内容量 1本 1本 - - - - - - -

                    特用 クレオソート用刷毛のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    118723-0075
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    刷毛幅
                    (mm)
                    商品パッケージサイズ・幅
                    (mm)
                    商品パッケージサイズ・奥行
                    (mm)
                    商品パッケージサイズ・高さ
                    (mm)
                    JANコード 重量
                    (g)
                    内容量

                    343円

                    ( 377円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    757512245490553311384461-

                    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました