(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特用 コールタール用刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特用 コールタール用刷毛

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
315円 ~ 378円
税込価格
347円 ~ 416円

【特長】・コールタール塗装専用の刷毛です。・毛材に馬毛と化繊の混ぜており、適度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    混毛
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
110
11
265
4905533113851
55
1本

5個

315( 347円 )

4日目

75
75
12
245
4905533113868
61
1本

5個

378( 416円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コールタール塗装専用の刷毛です。
・毛材に馬毛と化繊の混ぜており、適度な弾力性と耐久性を持たせております。また塗料含みもよく作業効率に優れております。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特用 コールタール用刷毛

特用 コールタール用刷毛

    特用 クレオソート用刷毛

    特用 クレオソート用刷毛

      波トタン用刷毛 デッキブラシタイプ

      波トタン用刷毛 デッキブラシタイプ

        ペンキ金巻用刷毛

        ペンキ金巻用刷毛

          INNOVA トタン・カワラ用刷毛

          INNOVA トタン・カワラ用刷毛

            ニューエコノミーニス用

            ニューエコノミーニス用

              防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

              防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

                エンジョイペインティング油性

                エンジョイペインティング油性

                  ウレタン塗料用刷毛

                  ウレタン塗料用刷毛

                    面相筆 化学繊維 (小/極小)

                    面相筆 化学繊維 (小/極小)

                      ホビーペイント

                      ホビーペイント

                        ゴマ豚毛 ダスター刷毛377

                        ゴマ豚毛 ダスター刷毛377

                          プロ水性用塗料刷毛(木柄)

                          プロ水性用塗料刷毛(木柄)

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 好川産業 ハンディ・クラウン 好川産業 コーワ 好川産業 トラスコ中山 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 好川産業 トラスコ中山
                            通常価格 315円 286円 785円 153円 551円 293円 199円 376円 1,499円 303円 97円 480円 1,873円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 その他 刷毛 その他 薬品用刷毛 油性用刷毛 防水剤用刷毛 刷毛 掃除用刷毛 水性用刷毛
                            材質(毛) 混毛 - 馬毛 混毛 その他 混毛 混毛 豚毛 混毛 化学繊維 豚毛 豚毛 化学繊維
                            内容量 1本 1本 1本 - 1本 - - - - 1本 1本 - -

                            特用 コールタール用刷毛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました