(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ工作用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:118412-0030
マルチ工作用 マルチコウサクヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
275円
税込単価
303円

【特長】・木工品・工作品・小物塗装に大変便利な小刷毛です。・化学繊維を主体にし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    化学繊維
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    9
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

118412-0030 解除

Loading...

商品情報を表示

118412-0030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
118412-0030

118412-0030

30
47
205
4905533114308
16
1本

5個

275( 303円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工品・工作品・小物塗装に大変便利な小刷毛です。
・化学繊維を主体にした商品なので、速乾性塗料にも対応可能です。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチ工作用の型番118412-0030のページです。
型番118412-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ工作用

マルチ工作用

    こうさくばけ

    こうさくばけ

      うめニス 筋違 白 筆規格・サイズ(号)10・30

      うめニス 筋違 白 筆規格・サイズ(号)10・30

        マル撰 筋違 赤 3号

        マル撰 筋違 赤 3号

          目地刷毛SP 平 化繊

          目地刷毛SP 平 化繊

            黄金 GP

            黄金 GP

              なめらか工作用刷毛

              なめらか工作用刷毛

                WASH 平形筆

                WASH 平形筆

                  あけぼの 目地刷毛 筋違 白

                  あけぼの 目地刷毛 筋違 白

                    特上 筋違 黒 3号

                    特上 筋違 黒 3号

                      竹ばけ 白毛

                      竹ばけ 白毛

                        白毛 メジ刷毛 222

                        白毛 メジ刷毛 222

                          ANGULAR ななめ平筆

                          ANGULAR ななめ平筆

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ 好川産業 ハンディ・クラウン
                            通常価格 134円 218円 533円 852円 344円 513円 424円 275円 1,093円 726円 234円 507円 344円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 ニス用刷毛 - 目地用刷毛 水性用刷毛 刷毛 目地用刷毛 - - 目地用刷毛
                            材質(毛) 化学繊維 - 山羊毛 - - 化学繊維 化学繊維 - - - - 混毛 -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 9 9 - - 6 - 10 - - - - - 13
                            内容量 1本 1本 - - 1本 - 1本 1本 - - - - 1本

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            118412-0010
                            118412-0015
                            118412-0024
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刷毛幅
                            (mm)
                            商品パッケージサイズ・幅
                            (mm)
                            商品パッケージサイズ・高さ
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            134円

                            ( 147円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            1032195490553311427810-

                            181円

                            ( 199円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            1532195490553311428511-

                            240円

                            ( 264円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            2447200490553311429215-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました