(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPエクステリアペイント 平刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:129028-0040
SPエクステリアペイント 平刷毛 SPエクステリアペイント ヒラハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
192円
税込単価
211円

【特長】・化繊100%なのに、豚毛のような刷毛先を実現できます。・特殊な毛先加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    化学繊維
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    17
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

型番

129028-0040 解除

Loading...

商品情報を表示

129028-0040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

129028-0040

40
40
215
4905533114865
45
1本

5個

192( 211円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化繊100%なのに、豚毛のような刷毛先を実現できます。
・特殊な毛先加工
・屋外・木部塗装に最適です。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPエクステリアペイント 平刷毛の型番129028-0040のページです。
型番129028-0040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPエクステリアペイント 平刷毛

SPエクステリアペイント 平刷毛

    万能刷毛 オールプロシリーズ

    万能刷毛 オールプロシリーズ

      白毛 トマト

      白毛 トマト

        防虫・防腐塗料用ハケ

        防虫・防腐塗料用ハケ

          面相筆 化学繊維 (小/極小)

          面相筆 化学繊維 (小/極小)

            溶剤洗浄用刷毛型ブラシ 幅80mm 牛毛

            溶剤洗浄用刷毛型ブラシ 幅80mm 牛毛

              ペンキ金巻用刷毛

              ペンキ金巻用刷毛

                塗錦

                塗錦

                  速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」

                  速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」

                    白豚毛 筋違 (673)

                    白豚毛 筋違 (673)

                      多用途用(化繊タイプ)ハケ

                      多用途用(化繊タイプ)ハケ

                        プロ水性用塗料刷毛(木柄)

                        プロ水性用塗料刷毛(木柄)

                          プロ白鉄骨用刷毛

                          プロ白鉄骨用刷毛

                            メーカー ハンディ・クラウン コーワ 好川産業 アサヒペン ハンディ・クラウン トラスコ中山 好川産業 コーワ 大塚刷毛製造 好川産業 アサヒペン トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 192円 231円 292円 331円 303円 2,315円 153円 440円 1,549円 268円 604円 1,873円 2,776円
                            通常出荷日 4日目   1日目   5日目   7日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 ニス用刷毛 刷毛 - その他 - 水性用刷毛 防水剤用刷毛 刷毛 水性用刷毛 鉄鋼用刷毛
                            材質(毛) 化学繊維 - 混毛 豚毛 化学繊維 - 混毛 - 化学繊維 豚毛 化学繊維 化学繊維 混毛
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 17 - - - 13 - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - - 1本 - - - - - - - -

                            SPエクステリアペイント 平刷毛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            129028-0060
                            129028-0075
                            129028-0100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刷毛幅
                            (mm)
                            商品パッケージサイズ・幅
                            (mm)
                            商品パッケージサイズ・高さ
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            320円

                            ( 352円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            6060230490553311487274-

                            385円

                            ( 424円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            7575236490553311488991-

                            449円

                            ( 494円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            1001002404905533114896110-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました