(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目地刷毛SP 平

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

目地刷毛SP 平

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
294円 ~ 3,300円  特別価格 
税込価格
323円 ~ 3,630円  特別価格 

【特長】・普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5号
13
6
265
4905533116111
8
1本

5個

294( 323円 )

4日目

5号
90
13
305
4905533116159
93
1パック(10本)

5個

2,808円

2,431

( 2,674円 )

4日目

5号
70
13
305
4905533116234
48
1パック(5本)

5個

961( 1,057円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です
・水性・油性・ニスの塗料にご使用いただけます

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目地刷毛SP 平

目地刷毛SP 平

    ペンキ金巻用刷毛

    ペンキ金巻用刷毛

      エンジョイペインティング油性

      エンジョイペインティング油性

        竹刷毛 水性コーナー用

        竹刷毛 水性コーナー用

          ニューエコノミー油性用

          ニューエコノミー油性用

            ニューエコノミーニス用

            ニューエコノミーニス用

              目地刷毛SP 平 化繊

              目地刷毛SP 平 化繊

                豚毛金巻刷毛

                豚毛金巻刷毛

                  目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

                  目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

                    (ホーム刷毛)油性用刷毛

                    (ホーム刷毛)油性用刷毛

                      防虫・防腐剤用刷毛 (平型)

                      防虫・防腐剤用刷毛 (平型)

                        ウレタン塗料用刷毛

                        ウレタン塗料用刷毛

                          目地刷毛SP 筋

                          目地刷毛SP 筋

                            メーカー ハンディ・クラウン 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 ハンディ・クラウン 好川産業 大塚刷毛製造 トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 ハンディ・クラウン
                            通常価格 294円 153円 376円 168円 581円 293円 344円 213円 927円 305円 393円 1,499円 323円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   4日目   2日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 目地用刷毛 その他 油性用刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 その他 目地用刷毛 その他 油性用刷毛 油性用刷毛 - 防水剤用刷毛 目地用刷毛

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました