(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目地刷毛SP 平 化繊

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:118415-0008
目地刷毛SP 平 化繊 メジハケSP ヒラ カセン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
401円
税込単価
441円

【特長】・コーナーや細部の塗装に最適な刷毛です。・普通の刷毛に比べ柄の部分が長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    目地用刷毛
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    6
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    265
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

118415-0008 解除

Loading...

商品情報を表示

118415-0008 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

118415-0008

8号
21
4905533116197
15
1本

5個

401( 441円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーや細部の塗装に最適な刷毛です。
・普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっている刷毛です。
・化学繊維を使用しているので、速乾性塗料に最適です。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

目地刷毛SP 平 化繊の型番118415-0008のページです。
型番118415-0008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目地刷毛SP 平 化繊

目地刷毛SP 平 化繊

    こうさくばけ

    こうさくばけ

      化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

      化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

        あけぼの 目地刷毛 筋違 白

        あけぼの 目地刷毛 筋違 白

          竹ばけ 白毛

          竹ばけ 白毛

            なめらか工作用刷毛

            なめらか工作用刷毛

              DXホビー用刷毛

              DXホビー用刷毛

                平画筆 139004シリーズ

                平画筆 139004シリーズ

                  点付筆 139005シリーズ

                  点付筆 139005シリーズ

                    マル撰 筋違 黒 3号

                    マル撰 筋違 黒 3号

                      丸画筆 139003シリーズ

                      丸画筆 139003シリーズ

                        マルチ工作用

                        マルチ工作用

                          ポスター筆 139001シリーズ

                          ポスター筆 139001シリーズ

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 344円 218円 195円 1,093円 234円 424円 188円 134円 129円 937円 152円 134円 120円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   3日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 目地用刷毛 刷毛 - 目地用刷毛 - 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 - 刷毛 刷毛 刷毛
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 6 9 - - - 10 - - - - - 9 -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 265 - - - - - 205 - 247 - - - -
                            内容量 1本 1本 - - - 1本 1本 1本 1本 - 1本 1本 1本

                            目地刷毛SP 平 化繊のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            118415-0005
                            118415-0010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            商品パッケージサイズ・幅
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            344円

                            ( 378円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            5号13490553311618011-

                            458円

                            ( 504円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10号28490553311620316-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました