(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目地刷毛SP 筋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

目地刷毛SP 筋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
344円
税込単価
378円

【特長】・コーナーや細部の塗装に最適な刷毛です。・普通の刷毛に比べ柄の部分が長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    目地用刷毛
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    6
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    265
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

118416-0010 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

118416-0010

10号
60
4905533116227
15
1本

5個

344( 378円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーや細部の塗装に最適な刷毛です。
・普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっている刷毛です。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

目地刷毛SP 筋の型番118416-0010のページです。
型番118416-0010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目地刷毛SP 筋

目地刷毛SP 筋

    スーパー多用途用刷毛

    スーパー多用途用刷毛

      多用途目地刷毛

      多用途目地刷毛

        兼続 筋違 白

        兼続 筋違 白

          水性用目地刷毛

          水性用目地刷毛

            影武者 長柄 筋白

            影武者 長柄 筋白

              合成樹脂塗料用刷毛 流星 筋違 白

              合成樹脂塗料用刷毛 流星 筋違 白

                美天空 目地刷毛 筋違 白 24ミリ

                美天空 目地刷毛 筋違 白 24ミリ

                  都鳥 筋違 白

                  都鳥 筋違 白

                    万能 金助 30ミリ

                    万能 金助 30ミリ

                      目地・サッシュ用刷毛 「プライマー目地」 筋違 白 22ミリ

                      目地・サッシュ用刷毛 「プライマー目地」 筋違 白 22ミリ

                        はつかり 中寸 筋違 白

                        はつかり 中寸 筋違 白

                          隅切用 銅巻 筋違 白

                          隅切用 銅巻 筋違 白

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン トラスコ中山 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 323円 263円 760円 518円 750円 751円 1,005円 1,116円 510円 684円 275円 680円 647円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 目地用刷毛 刷毛 刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 刷毛 油性用刷毛 - 油性用刷毛 - 油性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 265 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            118416-0008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            商品パッケージサイズ・幅
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            323円

                            ( 355円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            8号50490553311621014-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました