(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビーペイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:118418-0030
ホビーペイント ホビーペイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
274円
税込単価
301円

【特長】・豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用可能です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    豚毛
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

118418-0030 解除

Loading...

商品情報を表示

118418-0030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

118418-0030

3インチ
70
9
220
4905533116319
38
1本

5個

274( 301円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用可能です。
・FRPの塗布にも使用していただくことが可能です。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホビーペイントの型番118418-0030のページです。
型番118418-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビーペイント

ホビーペイント

    DXホビー用刷毛

    DXホビー用刷毛

      白毛金巻糊刷毛

      白毛金巻糊刷毛

        こうさくばけ

        こうさくばけ

          防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

          防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

            白毛 トマト

            白毛 トマト

              (ホーム刷毛)油性用刷毛

              (ホーム刷毛)油性用刷毛

                ペンキ金巻用刷毛

                ペンキ金巻用刷毛

                  面相筆 化学繊維 (小/極小)

                  面相筆 化学繊維 (小/極小)

                    高級ニス刷毛

                    高級ニス刷毛

                      丸筆 OCTAGONシリーズ

                      丸筆 OCTAGONシリーズ

                        防虫・防腐塗料用ハケ

                        防虫・防腐塗料用ハケ

                          徳用ニス刷毛(木柄)

                          徳用ニス刷毛(木柄)

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン コーワ 好川産業 トラスコ中山 好川産業 ハンディ・クラウン トラスコ中山 コーワ アサヒペン トラスコ中山
                            通常価格 97円 188円 999円 218円 199円 292円 305円 153円 303円 671円 158円 331円 596円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   7日目~   1日目~  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 のり用刷毛 刷毛 薬品用刷毛 ニス用刷毛 油性用刷毛 その他 ニス用刷毛 刷毛 ニス用刷毛
                            材質(毛) 豚毛 豚毛 豚毛 - 混毛 混毛 山羊毛 混毛 化学繊維 山羊毛 馬毛 豚毛 山羊毛
                            内容量 1本 1本 - 1本 - - - - 1本 - - - -

                            ホビーペイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            118418-0005
                            118418-0025
                            118418-0040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 商品パッケージサイズ・幅
                            (mm)
                            商品パッケージサイズ・奥行
                            (mm)
                            商品パッケージサイズ・高さ
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            97円

                            ( 107円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            0.5インチ12917049055331162657-

                            239円

                            ( 263円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            2.5インチ609193490553311630228-

                            419円

                            ( 461円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4インチ10015230490553311632677-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました