(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

得用 万能刷毛 10本組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:118725-0050
得用 万能刷毛 10本組 トクヨウ バンノウハケ 10ホンクミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,826円
税込単価
2,009円

【特長】・コストパフォーマンスに優れた多用途タイプの刷毛です。・10本入りなの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    85
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    240
  • 内容量:
    1パック(10本)

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

118725-0050 解除

Loading...

商品情報を表示

118725-0050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
商品パッケージサイズ・幅(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
118725-0050

118725-0050

50
120
4905533118931
354
1パック(10本)

1個

1,826( 2,009円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れた多用途タイプの刷毛です。
・10本入りなので、学校・会社等のイベントなどに最適です。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

得用 万能刷毛 10本組の型番118725-0050のページです。
型番118725-0050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

得用 万能刷毛 10本組

得用 万能刷毛 10本組

    万能ハケ 118707シリーズ

    万能ハケ 118707シリーズ

      影武者 長柄 筋白

      影武者 長柄 筋白

        特用 無印刷毛 筋違 白

        特用 無印刷毛 筋違 白

          耐酸刷毛 平/筋違 白

          耐酸刷毛 平/筋違 白

            しまうま

            しまうま

              INNOVA トタン・カワラ用刷毛

              INNOVA トタン・カワラ用刷毛

                薬品専用刷毛

                薬品専用刷毛

                  化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

                  化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

                    プラグレ ハード T100-H40

                    プラグレ ハード T100-H40

                      のぞみ 筋違 赤

                      のぞみ 筋違 赤

                        あけぼの トジ型 筋違 白 15号

                        あけぼの トジ型 筋違 白 15号

                          スーパー多用途用刷毛

                          スーパー多用途用刷毛

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン
                            通常価格 1,826円 149円 751円 380円 1,131円 997円 551円 1,018円 195円 860円 2,391円 3,064円 263円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   4日目   1日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 油性用刷毛 薬品用刷毛 油性用刷毛 刷毛 薬品用刷毛 - - 油性用刷毛 - 刷毛
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 85 - - - - - - - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 240 235 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(10本) 1本 - - - - 1本 - - - - - 1本

                            得用 万能刷毛 10本組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            118725-0070
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刷毛幅
                            (mm)
                            商品パッケージサイズ・幅
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            2,115円

                            ( 2,327円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            701504905533118948440-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました