(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面相筆 化学繊維 (小/極小)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:139007-0002
面相筆 化学繊維 (小/極小) メンソウシツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
319円
税込単価
351円

【特長】・絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質(毛):
    化学繊維
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    37
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    13
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    260
  • 重量(g):
    11
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

139007-0002 解除

Loading...

商品情報を表示

139007-0002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
139007-0002

139007-0002

面相筆 小毛
4905533120590
1本

5個

319( 351円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
・油性塗料、水性塗料、ニス、ラッカー系塗料、ウレタン系塗料に使用出来ます。
・毛の材質はPBTを使用。

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

面相筆 化学繊維 (小/極小)の型番139007-0002のページです。
型番139007-0002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面相筆 化学繊維 (小/極小)

面相筆 化学繊維 (小/極小)

    ハンディ・クラウン 文字筆

    ハンディ・クラウン 文字筆

      SHADER 平筆

      SHADER 平筆

        文字筆上

        文字筆上

          FILBERT 丸平筆

          FILBERT 丸平筆

            点付筆 139005シリーズ

            点付筆 139005シリーズ

              ANGULAR ななめ平筆

              ANGULAR ななめ平筆

                ROUND 丸筆

                ROUND 丸筆

                  LINER 細筆

                  LINER 細筆

                    丸画筆 139003シリーズ

                    丸画筆 139003シリーズ

                      WASH 平形筆

                      WASH 平形筆

                        面相筆 馬毛 (大/小)

                        面相筆 馬毛 (大/小)

                          ポスター筆 139001シリーズ

                          ポスター筆 139001シリーズ

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 303円 530円 266円 119円 275円 129円 344円 263円 235円 152円 275円 142円 120円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛
                            材質(毛) 化学繊維 化学繊維 - 馬毛 - 馬毛 - - - 馬毛 - 馬毛 山羊毛
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 37 37 37 - 37 25 37 37 37 - - - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 13 13 13 - 13 - 13 13 13 - - - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 260 260 245 - 245 247 245 245 245 - - - -

                            面相筆 化学繊維 (小/極小)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            139007-0001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 JANコード 内容量

                            303円

                            ( 333円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            面相筆 極小毛4905533120583-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました