(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHADER 平筆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:139009-0006
SHADER 平筆 SHADER ヒラフデ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
266円
税込単価
293円

【特長】・ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格派化...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    37
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    13
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    245
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

139009-0006 解除

Loading...

商品情報を表示

139009-0006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
139009-0006

139009-0006

6号
4905533120644
10
1本

5個

266( 293円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格派化セン筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー系、ウレタン系塗料も使用出来ます。
・平筆は広い面積を塗ったりするのに適しています。

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SHADER 平筆の型番139009-0006のページです。
型番139009-0006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHADER 平筆

SHADER 平筆

    LINER 細筆

    LINER 細筆

      特選万能用ハケ

      特選万能用ハケ

        WASH 平形筆

        WASH 平形筆

          ペンキ金巻用刷毛

          ペンキ金巻用刷毛

            高級 トタン用刷毛

            高級 トタン用刷毛

              プロ竹ペイント上塗用

              プロ竹ペイント上塗用

                ANGULAR ななめ平筆

                ANGULAR ななめ平筆

                  プロ白鉄骨用刷毛

                  プロ白鉄骨用刷毛

                    防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

                    防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

                      ペイント用刷毛(木柄)

                      ペイント用刷毛(木柄)

                        特別最上級 水性用刷毛

                        特別最上級 水性用刷毛

                          平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

                          平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン コーワ ハンディ・クラウン 好川産業 ハンディ・クラウン トラスコ中山 ハンディ・クラウン トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 好川産業 アズワン
                            通常価格 266円 235円 274円 275円 153円 458円 1,526円 344円 2,776円 199円 948円 338円 195円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ - その他 刷毛 油性用刷毛 鉄鋼用刷毛 薬品用刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 37 37 - - - - - 37 - - - - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 13 13 - - - - - 13 - - - - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 245 245 - - - - - 245 - - - - -
                            内容量 1本 1本 - 1本 - 1本 - 1本 - - - - -

                            SHADER 平筆のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            仕上げ時のリタッチに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            木工塗りの村ぼかしに使用する刷毛として購入しています。扱いやすい丁度いいサイズです。抜け毛も少ないので満足しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリスの塗布に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            組み立て品にグリスを塗布する際にこの商品を使用しています。ホームセンターで見付けて、今まで何種類か試した中で一番使い勝手が良かったので、ミスミよりリピート購入しています。FILBERT 丸平筆と使い分けをしていますが、筆先の耐久性としては使用した中では良い方だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            139009-0008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            311円

                            ( 342円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            8号490553312065111-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました