(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ROUND 丸筆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:139012-0004
ROUND 丸筆 ROUND マルフデ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
283円
税込単価
311円

【特長】・絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    37
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    13
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    245
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

139012-0004 解除

Loading...

商品情報を表示

139012-0004 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
139012-0004

139012-0004

4号
4905533120750
10
1本

5個

283( 311円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
・丸筆は絵具の含みも良く伸びやかな流れるようないきいきとした線を描く事が出来ます。小さい号数の筆は繊細な細かい描写などに適しています。

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ROUND 丸筆の型番139012-0004のページです。
型番139012-0004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ROUND 丸筆

ROUND 丸筆

    LINER 細筆

    LINER 細筆

      FILBERT 丸平筆

      FILBERT 丸平筆

        SHADER 平筆

        SHADER 平筆

          文字筆上

          文字筆上

            ハンディ・クラウン 文字筆

            ハンディ・クラウン 文字筆

              丸画筆 139003シリーズ

              丸画筆 139003シリーズ

                面相筆 化学繊維 (小/極小)

                面相筆 化学繊維 (小/極小)

                  点付筆 139005シリーズ

                  点付筆 139005シリーズ

                    ポスター筆 139001シリーズ

                    ポスター筆 139001シリーズ

                      ANGULAR ななめ平筆

                      ANGULAR ななめ平筆

                        WASH 平形筆

                        WASH 平形筆

                          平画筆 139004シリーズ

                          平画筆 139004シリーズ

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 263円 235円 275円 266円 119円 530円 152円 303円 129円 120円 344円 275円 134円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 37 37 37 37 - 37 - 37 25 - 37 - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 13 13 13 13 - 13 - 13 - - 13 - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 245 245 245 245 - 260 - 260 247 - 245 - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            139012-0002
                            139012-0006
                            139012-0008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            263円

                            ( 289円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            2号49055331207439-

                            282円

                            ( 310円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            6号490553312076711-

                            319円

                            ( 351円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            8号490553312077411-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました