(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ANGULAR ななめ平筆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:139013-0104
ANGULAR ななめ平筆 ANGULAR ナナメヒラフデ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
344円
税込単価
378円

【特長】・ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    37
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    13
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    245
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

139013-0104 解除

Loading...

商品情報を表示

139013-0104 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
139013-0104

139013-0104

1/4インチ
4905533120781
10
1本

5個

344( 378円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な化繊筆です。
・耐溶剤性の高い筆で、ラッカー系、ウレタン系塗料も使用出来ます。
・花びらのカーブなど、しなやかな曲線描きに最適です。

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ANGULAR ななめ平筆の型番139013-0104のページです。
型番139013-0104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ANGULAR ななめ平筆

ANGULAR ななめ平筆

    WASH 平形筆

    WASH 平形筆

      SHADER 平筆

      SHADER 平筆

        FILBERT 丸平筆

        FILBERT 丸平筆

          面相筆 化学繊維 (小/極小)

          面相筆 化学繊維 (小/極小)

            ハンディ・クラウン 文字筆

            ハンディ・クラウン 文字筆

              ROUND 丸筆

              ROUND 丸筆

                丸画筆 139003シリーズ

                丸画筆 139003シリーズ

                  LINER 細筆

                  LINER 細筆

                    文字筆上

                    文字筆上

                      点付筆 139005シリーズ

                      点付筆 139005シリーズ

                        平画筆 139004シリーズ

                        平画筆 139004シリーズ

                          ポスター筆 139001シリーズ

                          ポスター筆 139001シリーズ

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 344円 275円 266円 275円 303円 530円 263円 152円 235円 119円 129円 134円 120円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 37 - 37 37 37 37 37 - 37 - 25 - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 13 - 13 13 13 13 13 - 13 - - - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 245 - 245 245 260 260 245 - 245 - 247 - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            ANGULAR ななめ平筆のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            139013-0102
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            485円

                            ( 534円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            1/2インチ490553312079813-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました