(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FILBERT 丸平筆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FILBERT 丸平筆

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
275円 ~ 360円
税込価格
303円 ~ 396円

【特長】・ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    37
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    13
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    245
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2号
4905533120804
9
1本

5個

275( 303円 )

4日目

4号
4905533120811
10
1本

5個

304( 334円 )

4日目

6号
4905533120828
10
1本

5個

332( 365円 )

4日目

8号
4905533120835
11
1本

5個

360( 396円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な化繊筆です。
・耐溶剤性の高い筆で、ラッカー系、ウレタン系塗料も使用出来ます。
・丸平筆は、平筆の種類の一つですが穂先が角の部分を丸みをつけてある筆です。

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FILBERT 丸平筆

FILBERT 丸平筆

    ANGULAR ななめ平筆

    ANGULAR ななめ平筆

      面相筆 化学繊維 (小/極小)

      面相筆 化学繊維 (小/極小)

        ハンディ・クラウン 文字筆

        ハンディ・クラウン 文字筆

          SHADER 平筆

          SHADER 平筆

            丸筆 OCTAGONシリーズ

            丸筆 OCTAGONシリーズ

              平筆 OCTAGON 山羊毛

              平筆 OCTAGON 山羊毛

                ニューエコノミーニス用

                ニューエコノミーニス用

                  LINER 細筆

                  LINER 細筆

                    エンジョイペインティング油性

                    エンジョイペインティング油性

                      平筆 OCTAGON PBT各種

                      平筆 OCTAGON PBT各種

                        WASH 平形筆

                        WASH 平形筆

                          平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

                          平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン コーワ アズワン 好川産業 ハンディ・クラウン 好川産業 アズワン ハンディ・クラウン アズワン
                            通常価格 275円 344円 303円 530円 266円 158円 660円 293円 235円 376円 174円 275円 195円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ その他 油性用刷毛
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 37 37 37 37 37 - - - 37 - - - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 13 13 13 13 13 - - - 13 - - - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 245 245 260 260 245 - - - 245 - - - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 - - - 1本 - - 1本 -

                            FILBERT 丸平筆のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            摺動部のグリス塗布に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/13
                            摺動部にグリス塗布する工程に使用、以前使用していた筆が廃盤となり検索したところ類似品があり注文、塗りやすさ、グリスが適量取れて満足良く品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリスの塗布に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            組み立て品にグリスを塗布する際にこの商品を使用しています。ホームセンターで見付けて、今まで何種類か試した中で一番使い勝手が良かったので、ミスミよりリピート購入しています。SHADER 平筆と使い分けをしていますが、筆先の耐久性としては使用した中では良い方だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました