(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

筆セット 3本組 (水性・油性兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:139106-0000
筆セット 3本組 (水性・油性兼用) フデセット 3ホンクミ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
476円
税込単価
524円

【特長】・ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質(毛):
    その他
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    40
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    15
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    250
  • 内容量:
    1パック(3本)

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

139106-0000 解除

Loading...

商品情報を表示

139106-0000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

139106-0000

4905533120873
20
1パック(3本)

2個

476( 524円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な化繊筆です。
・耐溶剤性の高い筆で、ラッカー系、ウレタン系塗料も使用出来ます。
・小さいサイズから大きいサイズまで揃っています。
・化学繊維100%なので、油性塗料・水性塗料問わずご使用頂けます。
・速乾タイプの塗料にもご使用頂けます。
・素材(毛):PBT100%
・素材(軸):木(白樺)
・素材(金具):アルミ
・対応塗料:水性塗料・油性塗料・ラッカー・ウレタン

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

筆セット 3本組 (水性・油性兼用)の型番139106-0000のページです。
型番139106-0000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

筆セット 3本組 (水性・油性兼用)

筆セット 3本組 (水性・油性兼用)

    ホビー筆セット

    ホビー筆セット

      画筆セット

      画筆セット

        文字筆セット

        文字筆セット

          なめらか工作用刷毛

          なめらか工作用刷毛

            こうさくばけ

            こうさくばけ

              あけぼの 目地刷毛 筋違 白

              あけぼの 目地刷毛 筋違 白

                DXホビー用刷毛

                DXホビー用刷毛

                  点付筆 139005シリーズ

                  点付筆 139005シリーズ

                    面相筆 馬毛 (大/小)

                    面相筆 馬毛 (大/小)

                      文字筆上

                      文字筆上

                        面相筆 化学繊維 (小/極小)

                        面相筆 化学繊維 (小/極小)

                          ハンディ・クラウン 文字筆

                          ハンディ・クラウン 文字筆

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 354円 458円 544円 358円 424円 218円 1,093円 188円 129円 142円 119円 303円 530円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 目地用刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛
                            材質(毛) その他 馬毛 馬毛 馬毛 化学繊維 - - 豚毛 馬毛 馬毛 馬毛 化学繊維 化学繊維
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 40 40 39 108 - - - - 25 - - 37 37
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 15 13 9 39 10 9 - - - - - 13 13
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 250 275 277 276 - - - 205 247 - - 260 260

                            筆セット 3本組 (水性・油性兼用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            塗装の補修
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/25
                            水性ペイントで塗装の補修用に購入しましたが
                            毛の細さと腰がとても良い感覚で使い心地に満足しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            139107-0000
                            139108-0000
                            139109-4610
                            139112-2610
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            354円

                            ( 389円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            490553312088015-

                            754円

                            ( 829円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            490553312100925-

                            628円

                            ( 691円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            490553312098922-

                            629円

                            ( 692円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            490553312099620-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました