(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LINER 細筆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:139011-0002
LINER 細筆 LINER ホソフデ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
293円
税込単価
322円

【特長】・ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    37
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    13
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    245
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

139011-0002 解除

Loading...

商品情報を表示

139011-0002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
139011-0002

139011-0002

2号
4905533120729
9
1本

5個

293( 322円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な化繊筆です。

(i)ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LINER 細筆の型番139011-0002のページです。
型番139011-0002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LINER 細筆

LINER 細筆

    ROUND 丸筆

    ROUND 丸筆

      FILBERT 丸平筆

      FILBERT 丸平筆

        SHADER 平筆

        SHADER 平筆

          文字筆上

          文字筆上

            丸画筆 139003シリーズ

            丸画筆 139003シリーズ

              ハンディ・クラウン 文字筆

              ハンディ・クラウン 文字筆

                ポスター筆 139001シリーズ

                ポスター筆 139001シリーズ

                  面相筆 化学繊維 (小/極小)

                  面相筆 化学繊維 (小/極小)

                    点付筆 139005シリーズ

                    点付筆 139005シリーズ

                      ANGULAR ななめ平筆

                      ANGULAR ななめ平筆

                        平画筆 139004シリーズ

                        平画筆 139004シリーズ

                          WASH 平形筆

                          WASH 平形筆

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 235円 263円 275円 266円 119円 152円 530円 120円 303円 129円 344円 134円 275円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 37 37 37 37 - - 37 - 37 25 37 - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 13 13 13 13 - - 13 - 13 - 13 - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 245 245 245 245 - - 260 - 260 247 245 - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            139011-0000
                            139011-0500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            265円

                            ( 292円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            0号49055331207129-

                            235円

                            ( 259円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            5/0号49055331207058-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました