(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Smoosy 平滑面用スモールローラーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Smoosy 平滑面用スモールローラーセット

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
637円 ~ 747円
税込価格
701円 ~ 822円

【特長】・塗料の飛び散りが少なく、きめ細やか。平滑面や内装の仕上りです。・鏡面...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • その他:
    ローラーセット
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    34
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    335
  • 内容量:
    1セット(ハンドル・ローラー各1個)

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
商品パッケージサイズ・幅(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100mm
160
4905533135853
139
1セット(ハンドル・ローラー各1個)

10個

637( 701円 )

3日目

150mm
215
4905533135860
145
1セット(ハンドル・ローラー各1個)

10個

747( 822円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の飛び散りが少なく、きめ細やか。平滑面や内装の仕上りです。
・鏡面仕上げ用
・毛の長さは短く設定されており、塗装面の仕上がりを重視した商品となっております。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Smoosy 平滑面用スモールローラーセット

Smoosy 平滑面用スモールローラーセット

    Smoosy 平滑面用スモールローラースペア

    Smoosy 平滑面用スモールローラースペア

      レイン棒スモール砂骨材用セット

      レイン棒スモール砂骨材用セット

        スモールローラー 優雅 

        スモールローラー 優雅 

          Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール セット

          Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール セット

            防水用レギュラーローラー スペア

            防水用レギュラーローラー スペア

              Smoosy 凹凸面用スモールローラー

              Smoosy 凹凸面用スモールローラー

                ミドルローラー(仕上げ用)

                ミドルローラー(仕上げ用)

                  スモールローラー(仕上用・10本入)

                  スモールローラー(仕上用・10本入)

                    スモールローラー(仕上用)

                    スモールローラー(仕上用)

                      TRUSCO ローラーセット(万能用)

                      TRUSCO ローラーセット(万能用)

                        若竹(毛丈5mm) イージーコーター

                        若竹(毛丈5mm) イージーコーター

                          ミニスモールローラー

                          ミニスモールローラー

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 好川産業 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ピーアイエー コーワ
                            通常価格 637円 419円 1,307円 708円 514円 636円 528円 975円 2,378円 529円 890円 918円 469円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目  
                            材質 その他 - ​ウ​レ​タ​ン ポリエステル - アクリル - ポリエステル ポリエステル モデアクリル - ポリエステル ポリエステル
                            その他 ローラーセット - - - - - - - - - ローラーセット - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 34 24 37 - 35 - 45 - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 335 - 340 - 330 - - - - - - - -
                            内容量 1セット(ハンドル・ローラー各1個) 1個 1本 - 1本 1本 - - - - - - -

                            Smoosy 平滑面用スモールローラーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました