(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Smoosy 凹凸面用スモールローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:158143-0150
Smoosy 凹凸面用スモールローラー Smoosy オツトツメンヨウスモールローラー

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
725円
税込単価
798円

【特長】・塗料の飛び散りが少なく、圧膜塗装が可能 凹凸面や粗面塗装に最適なロー...

詳細情報を確認する

  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    45

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

型番

158143-0150 解除

Loading...

商品情報を表示

158143-0150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
158143-0150

158143-0150

セット150mm
205
330
4905533135822
151
1セット(ハンドル・ローラー各1個)

10個

725( 798円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の飛び散りが少なく、圧膜塗装が可能 凹凸面や粗面塗装に最適なローラーです。
・塗面の仕上り具合はゆず肌状になります。

(i)ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Smoosy 凹凸面用スモールローラーの型番158143-0150のページです。
型番158143-0150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Smoosy 凹凸面用スモールローラー

Smoosy 凹凸面用スモールローラー

    スモールローラー(仕上用)

    スモールローラー(仕上用)

      スモールローラー 美匠 

      スモールローラー 美匠 

        ミドルローラー(仕上げ用)

        ミドルローラー(仕上げ用)

          PAINT ROLLER PRO 内装用スモール 中毛

          PAINT ROLLER PRO 内装用スモール 中毛

            ピュアRローラー

            ピュアRローラー

              スモールローラー 優雅 

              スモールローラー 優雅 

                レイン棒スモール砂骨材用セット

                レイン棒スモール砂骨材用セット

                  スモールローラー スーパーエクセル 

                  スモールローラー スーパーエクセル 

                    砂骨スモールローラー 極細目

                    砂骨スモールローラー 極細目

                      ローラーネット 4・7・9インチ

                      ローラーネット 4・7・9インチ

                        砂骨スモールローラー ファインカット

                        砂骨スモールローラー ファインカット

                          PUREレギュラーローラスペア

                          PUREレギュラーローラスペア

                            メーカー ハンディ・クラウン トラスコ中山 好川産業 トラスコ中山 ハンディ・クラウン コーワ 好川産業 ハンディ・クラウン 好川産業 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ
                            通常価格 528円 529円 661円 975円 348円 728円 708円 1,307円 508円 770円 332円 767円 364円
                            通常出荷日 3日目   1日目   5日目   2日目   3日目   4日目   5日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 45 - - - 30 - - 37 - - - - -

                            Smoosy 凹凸面用スモールローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            158144-0150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 商品パッケージサイズ・幅
                            (mm)
                            商品パッケージサイズ・高さ
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            528円

                            ( 581円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            スペア150mm771954905533135846301個

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました