(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメント補修セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:359004-0000
セメント補修セット セメントホシュウセット

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,340円
税込単価
1,474円

【特長】・初めてでも補修が出来る施工ガイドブック付き!!・施工に必要な道具(ヘ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
  • パッケージ寸法 高さ(mm):
    156
  • パッケージ寸法 奥行(mm):
    194
  • 質量(g):
    2000
  • セット内容:
    セメントスタートキット道具(ヘラ・バケツ・練り剤)
  • 内容量:
    1セット(1.5kg)

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。

Loading...

商品情報を表示

359004-0000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
パッケージ寸法 幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

359004-0000

防水タイプ
4905533499696
187
1セット(1.5kg)

2個

1,340( 1,474円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・初めてでも補修が出来る施工ガイドブック付き!!
・施工に必要な道具(ヘラ・バケツ・練り剤)がセットになっていますのでこのキットさえあれば施工する事が出来ます。
・シーンに合わせて「速乾タイプ」「防水タイプ」をお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セメント補修セットの型番359004-0000のページです。
型番359004-0000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメント補修セット

セメント補修セット

    かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

    かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

      かべ紙用補修のり

      かべ紙用補修のり

        小粒アスファルトV

        小粒アスファルトV

          カベ補修材(屋内用)

          カベ補修材(屋内用)

            生セメント

            生セメント

              穴うめ職人 木部用

              穴うめ職人 木部用

                LOCTITE タイル接着材

                LOCTITE タイル接着材

                  インスタントセメンスプレー

                  インスタントセメンスプレー

                    壁あな補修材

                    壁あな補修材

                      インスタントモルタル仕上用

                      インスタントモルタル仕上用

                        キズ職人 クレヨンタイプ

                        キズ職人 クレヨンタイプ

                          内壁用パテ

                          内壁用パテ

                            メーカー ハンディ・クラウン 建築の友 アサヒペン 家庭化学 ヘンケル 家庭化学 ハウスボックス ヘンケル トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 ハウスボックス トーヨーマテラン
                            通常価格 1,340円 378円 301円 864円 1,032円 889円 409円 1,056円 1,710円 406円 1,069円 176円 761円
                            通常出荷日 3日目   9日目   1日目   2日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   2日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 その他 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            - - ホワイト グレー - グレー - - グレー - ホワイト
                            パッケージ寸法 高さ(mm) 156 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ寸法 奥行(mm) 194 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2000 - - - - - - - - - - - -

                            セメント補修セットのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            工場内床補修
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/08
                            床にペンキ塗装する前に凹み部分を補修しました。
                            道具がセットになっており、何も揃えなくていいので、とてもよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            359003-0000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード パッケージ寸法 幅
                            (mm)
                            内容量

                            1,340円

                            ( 1,474円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            速乾タイプ4905533499689186-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました