(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角バッカーのり付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:369156-0710
角バッカーのり付き カクバッカーノリツキ

  • クオリティプラス
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
635円
税込単価
699円

【特長】・糊付きの目地シーリング用の角型バックアップ材です。

詳細情報を確認する

  • パッケージ寸法 幅(mm):
    100
  • パッケージ寸法 高さ(mm):
    1000

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

369156-0710 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
パッケージ寸法 奥行(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
369156-0710

369156-0710

7厚×10幅×1000
4905533153161
14
97
1袋(15本)

2個

635( 699円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・糊付きの目地シーリング用の角型バックアップ材です。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角バッカーのり付きの型番369156-0710のページです。
型番369156-0710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角バッカーのり付き

角バッカーのり付き

    コーキング仕上げバッカー

    コーキング仕上げバッカー

      変成シリコーンシーラント

      変成シリコーンシーラント

        ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

        ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

          シリコーンS (パウチタイプ)

          シリコーンS (パウチタイプ)

            一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

            一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

              オートンアドハー 3500

              オートンアドハー 3500

                オートンシーラー101R

                オートンシーラー101R

                  ジョイントコーク・A 230・NO230

                  ジョイントコーク・A 230・NO230

                    ジョイントコ-クAD

                    ジョイントコ-クAD

                      ジョイントコ-クACH

                      ジョイントコ-クACH

                        ジョイントコ-クAW

                        ジョイントコ-クAW

                          ジョイントコ-クAN

                          ジョイントコ-クAN

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン スリーボンド 酒井化学工業 シャープ化学 信越化学工業 オート化学 オート化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学
                            通常価格 635円 420円 2,532円 3,405円 753円 1,166円 1,648円 1,350円 622円 622円 653円 629円 607円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            パッケージ寸法 幅(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ寸法 高さ(mm) 1000 560 - - - - - - - - - - -

                            角バッカーのり付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            369156-0510
                            369156-1010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            JANコード パッケージ寸法 奥行
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            661円

                            ( 727円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            5厚×10幅×10004905533153154151051袋(20本)

                            635円

                            ( 699円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            10厚×10幅×10004905533153178201011袋(12本)

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました