(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PDJNR2020K15-CHP
レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP ハサキコウカンドリル

通常単価(税別)
21,470円
税込単価
23,617円

高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト、アプローチ角93°、使用インサート...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

PDJNR2020K15-CHP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDJNR2020K15-CHP

20
20
125
20
-

1個

21,470( 23,617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト、アプローチ角93°、使用インサートネガ55°ひし形。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHPの型番PDJNR2020K15-CHPのページです。
型番PDJNR2020K15-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

    レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

    レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

        レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

        レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

          レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

          レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

            レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

            レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

              レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

              レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

                レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                  スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

                  スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

                    スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

                    スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

                      レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

                      レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

                        外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

                        外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

                          外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP

                          外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 21,470円 21,470円 21,470円 21,470円 8,180円 8,180円 8,180円 9,200円 28,990円 28,990円 8,180円 32,710円 59,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 15 09 12 11 16 12 15 11 04 07 12 - 11
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) M:50°(オフセットなし)

                            レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PDJNL2020K15-CHP
                            PDJNL2525M15-CHP
                            PDJNR2525M15-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            21,470円

                            ( 23,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -202012520

                            24,310円

                            ( 26,741円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10252515025

                            24,310円

                            ( 26,741円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10252515025

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました