(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRGCR2525M12-6F
スクリューオン式外径用バイト SRGCR/L-6F ホルダー

スクリューオン式外径用バイト SRGCR/L-6F SRGCR2525M12-6F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,470円
税込単価
12,617円

【商品仕様】・スクリューオン式バイト・アプローチ91度・使用インサートポジ円形

詳細情報を確認する

SRGCR2525M12-6F の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
SRGCL2525M12-6F外径/倣いR(円形)ポジ7度(C)12F:90度(オフセットあり)スクリューオン(S)25mm25mm150mm
SRGCR2525M12-6F外径/倣いR(円形)ポジ7度(C)12F:90度(オフセットあり)スクリューオン(S)25mm25mm150mm

型番リスト

型番
勝手
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRGCR2525M12-6F

10

1個

11,470( 12,617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スクリューオン式バイト
・アプローチ91度
・使用インサートポジ円形

カタログ

 

SRGCR2525M12-6Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径用バイト SRGCR/L-6Fの型番SRGCR2525M12-6Fのページです。
型番SRGCR2525M12-6Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径用バイト SRGCR/L-6F

スクリューオン式外径用バイト SRGCR/L-6F

    スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

    スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

        ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

        ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

          スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

          スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

            ダブルクランプ式 C-AVJNR/L

            ダブルクランプ式 C-AVJNR/L

              スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

              スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

                      ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

                      ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

                        レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                        レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,470円 11,470円 12,340円 7,930円 11,680円 21,830円 14,750円 7,820円 12,340円 11,680円 10,370円 9,200円 11,680円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 R(円形) R(円形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) -
                            適合チップ切れ刃長 12 12 11 11 - - 09 - 09 09 12 11 07
                            切込み角 G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)

                            スクリューオン式外径用バイト SRGCR/L-6Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SRGCL2525M12-6F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手

                            11,470円

                            ( 12,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました