(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PTL2NL2020H16
レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L ホルダー

通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

オフセットなし レバーロック式バイト、アプローチ角95°、使用インサートネガ正...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    L:95°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • シャンク高さ(mm):
    20
  • シャンク幅(mm):
    20
  • 全長(mm):
    100
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    TN□□1604□□
  • スパナ:
    P-2.5
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.4
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    2
  • シャンク断面H/B:
    20
  • シート:
    LST317 D30

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

PTL2NL2020H16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTL2NL2020H16

10

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オフセットなし レバーロック式バイト、アプローチ角95°、使用インサートネガ正三角形。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/Lの型番PTL2NL2020H16のページです。
型番PTL2NL2020H16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

    レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

    レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

        レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

        レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

          レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

          レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

            レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

            レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

              レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

              レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

                レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

                  背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                  背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

                      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

                        スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                        スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 8,180円 9,200円 21,470円 8,180円 21,470円 8,180円 21,470円 8,180円 9,200円 7,870円 21,470円 14,750円 11,680円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 後引き 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - -
                            適合チップ切れ刃長 16 11 15 12 12 15 11 12 - 09 09 09 09
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)

                            レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTL2NR2020H16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました