(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTJNL2525M1104
レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco ホルダー

レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco PTJNL2525M1104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円

【商品仕様】・レバーロック式バイト・アプローチ93度・使用インサートネガ三角形

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    11
  • 切込み角:
    J:93°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    TN□□1104□□
  • スパナ:
    P-2.5
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    2
  • シャンク断面H/B:
    25

PTJNL2525M1104 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
PTJNL2525M1104外径/倣いT(三角形)ネガ0度(N)11F:93度(オフセットあり)ピンロック(P)25mm25mm150mm
PTJNR2525M1104外径/倣いT(三角形)ネガ0度(N)11F:93度(オフセットあり)ピンロック(P)25mm25mm150mm

型番リスト

型番
勝手
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTJNL2525M1104

10

1個

9,200( 10,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レバーロック式バイト
・アプローチ93度
・使用インサートネガ三角形

カタログ

 

PTJNL2525M1104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Ecoの型番PTJNL2525M1104のページです。
型番PTJNL2525M1104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

    レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

    レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

        レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

        レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

          レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

          レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

            スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

            スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

              レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

              レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

                レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

                レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

                  レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

                  レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

                    背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                    背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

                      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                          背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L

                          背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,200円 8,180円 21,470円 8,180円 21,470円 14,750円 8,180円 21,470円 8,180円 9,200円 21,470円 7,870円 9,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 11 16 12 12 11 09 15 09 12 - 15 09 16
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)

                            レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Ecoのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTJNR2525M1104
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました