(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
21,470円 ~ 24,310円
税込価格
23,617円 ~ 26,741円

【商品仕様】・高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト・アプローチ角95度・...

詳細情報を確認する

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式油穴(オイルホール)シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
PCLNL2525M0904-CHP外径/端面C(80度ひし形)ネガ0度(N)09L:95度(オフセットあり)ピンロック(P)25mm25mm150mm
PCLNR2525M0904-CHP外径/端面C(80度ひし形)ネガ0度(N)09L:95度(オフセットあり)ピンロック(P)25mm25mm150mm
PCLNR2020K0904-CHP外径/端面C(80度ひし形)ネガ0度(N)09L:95度(オフセットあり)ピンロック(P)20mm20mm125mm
PCLNL2020K0904-CHP外径/端面C(80度ひし形)ネガ0度(N)09L:95度(オフセットあり)ピンロック(P)20mm20mm125mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
125
20
-

1個

21,470( 23,617円 )

1日目

25
25
150
25
10

1個

24,310( 26,741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト
・アプローチ角95度
・使用インサートネガ80度ひし形

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

    レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

    レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

        レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

        レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

          スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

          スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

            レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

            レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

              レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

              レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

                レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

                  スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

                  スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

                    レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

                    レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

                      スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

                      スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

                        ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

                        ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

                          スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

                          スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 21,470円 21,470円 21,470円 21,470円 28,990円 8,180円 9,200円 8,180円 28,990円 8,180円 28,990円 7,930円 28,990円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) -
                            適合チップ切れ刃長 09 15 11 12 04 12 11 16 - 15 07 11 09
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 J:93°(オフセットあり)

                            レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Ecoのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました