(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JTTLNL1216F16
背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L ホルダー

背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L JTTLNL1216F16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,640円
税込単価
10,604円

【商品仕様】・オフセットなし 背面クランプオン式バイト・アプローチ角95度・使...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    L:95°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ISO規格外
  • シャンク幅(mm):
    16
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    TN□□1604□□
  • クランプ駒:
    JCP-3N
  • スパナ:
    P-2.5F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.4
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    1

JTTLNL1216F16 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
JTTLNL1216F16外径/端面T(三角形)ネガ0度(N)16L:95度(オフセットあり)ISO規格外12mm16mm85mm
JTTLNR1616X16外径/端面T(三角形)ネガ0度(N)16L:95度(オフセットあり)ISO規格外16mm16mm120mm
JTTLNR1216X16外径/端面T(三角形)ネガ0度(N)16L:95度(オフセットあり)ISO規格外12mm16mm120mm
JTTLNL1216X16外径/端面T(三角形)ネガ0度(N)16L:95度(オフセットあり)ISO規格外12mm16mm120mm
JTTLNL1616X16外径/端面T(三角形)ネガ0度(N)16L:95度(オフセットあり)ISO規格外16mm16mm120mm
JTTLNR1216F16外径/端面T(三角形)ネガ0度(N)16L:95度(オフセットあり)ISO規格外12mm16mm85mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTTLNL1216F16

12
85
12
10

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オフセットなし 背面クランプオン式バイト
・アプローチ角95度
・使用インサートネガ正三角形

カタログ

 

JTTLNL1216F16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/Lの型番JTTLNL1216F16のページです。
型番JTTLNL1216F16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L

背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L

    背面クランプ式外径加工用バイト JTCL2CR/L

    背面クランプ式外径加工用バイト JTCL2CR/L

      背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

      背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

        背面クランプ式外径加工用バイト JTDJ2CR/L

        背面クランプ式外径加工用バイト JTDJ2CR/L

          レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

          レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

            レバーロック式外径加工用バイト 端面加工用 PTFNR/L-Eco

            レバーロック式外径加工用バイト 端面加工用 PTFNR/L-Eco

              レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

              レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

                レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

                レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

                  レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                  レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

                      レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

                      レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,640円 9,200円 9,200円 9,200円 9,200円 8,180円 8,180円 8,180円 21,470円 7,870円 8,180円 7,870円 7,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面
                            適合チップ形状 T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) - ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 16 - - - 11 11 15 16 11 11 12 09 -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)

                            背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JTTLNL1216X16
                            JTTLNL1616X16
                            JTTLNR1216F16
                            JTTLNR1216X16
                            JTTLNR1616X16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101212012

                            9,710円

                            ( 10,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101612016

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10128512

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101212012

                            9,710円

                            ( 10,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101612016

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました