(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

背面クランプ式外径加工用バイト JTDJ2CR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JTDJ2CL1212F07
背面クランプ式外径加工用バイト JTDJ2CR/L ホルダー

通常単価(税別)
9,640円
税込単価
10,604円

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

JTDJ2CL1212F07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
クランプ駒
スパナ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTDJ2CL1212F07

07
12
12
85
DC□□0702□□
JCP-2
P-2F
0.9
12
10

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工具集約によるコストダウンを実現。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

背面クランプ式外径加工用バイト JTDJ2CR/Lの型番JTDJ2CL1212F07のページです。
型番JTDJ2CL1212F07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

背面クランプ式外径加工用バイト JTDJ2CR/L

背面クランプ式外径加工用バイト JTDJ2CR/L

    背面クランプ式外径加工用バイト JTCL2CR/L

    背面クランプ式外径加工用バイト JTCL2CR/L

      スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

      スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

        背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L

        背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L

          背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

          背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

            スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

            スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

              スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

              スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                  レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                  レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                    レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

                    レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

                      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                          レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

                          レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,200円 9,200円 28,990円 9,640円 9,200円 7,820円 7,870円 9,200円 21,470円 8,180円 14,750円 7,870円 21,470円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 端面
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N)
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ISO規格外 ISO規格外 スクリューオン(S) ISO規格外 ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P)

                            背面クランプ式外径加工用バイト JTDJ2CR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JTDJ2CL1010X07
                            JTDJ2CL1212F11
                            JTDJ2CL1212X07
                            JTDJ2CL1212X11
                            JTDJ2CL1616X11
                            JTDJ2CR1010X07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ クランプ駒 スパナ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10071010120DC□□0702□□JCP-2P-2F0.910

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1011121285DC□□11T3□□JCP-3P-2.5F1.212

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10071212120DC□□0702□□JCP-2P-2F0.912

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10111212120DC□□11T3□□JCP-3P-2.5F1.212

                            9,710円

                            ( 10,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10111616120DC□□11T3□□JCP-3P-2.5F1.216

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10071010120DC□□0702□□JCP-2P-2F0.910

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました