(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSWLXR1216X04-F15
スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F ホルダー

スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F JSWLXR1216X04-F15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,340円
税込単価
13,574円

【商品仕様】・スクリューオン式バイト・ステップヘッド形・アプローチ角95度・使...

詳細情報を確認する

JSWLXR1216X04-F15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
JSWLXR1620X04-F15外径/端面W(六角形)04L:95度(オフセットあり)スクリューオン(S)16mm20mm120mm
JSWLXR1216X04-F15外径/端面W(六角形)04L:95度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm16mm120mm
JSWLXR1016X04-F15外径/端面W(六角形)04L:95度(オフセットあり)スクリューオン(S)10mm16mm120mm
JSWLXR1216F04-F15外径/端面W(六角形)04L:95度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm16mm85mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSWLXR1216X04-F15

12
16
120
12
10

1個

12,340( 13,574円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スクリューオン式バイト
・ステップヘッド形
・アプローチ角95度
・使用インサートWXGU形

カタログ

 

JSWLXR1216X04-F15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-Fの型番JSWLXR1216X04-F15のページです。
型番JSWLXR1216X04-F15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F

スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F

    スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

    スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

        スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

        スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

            スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

            スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

              背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

              背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                  スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

                  スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                        レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                        レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                          レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                          レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,680円 11,680円 11,680円 11,680円 12,340円 12,340円 9,200円 7,820円 28,990円 7,870円 14,750円 9,200円 21,470円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 W(六角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 04 07 09 - 11 09 - - 04 09 09 11 11
                            勝手 - なし - - - -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)

                            スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSWLXR1016X04-F15
                            JSWLXR1216F04-F15
                            JSWLXR1620X04-F15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            11,680円

                            ( 12,848円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10101612010

                            12,340円

                            ( 13,574円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1012168512

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10162012016

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました