(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JSVNBN1616X11
スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN ホルダー

通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

JSVNBN1616X11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSVNBN1616X11

16
16
120
16
10

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工具集約によるコストダウンを実現。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBNの型番JSVNBN1616X11のページです。
型番JSVNBN1616X11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

    スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

    スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

        スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

        スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

          スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

          スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

            スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

            スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

                スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

                    CRDN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                    CRDN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                        SEC-外径バイト CSKP型

                        SEC-外径バイト CSKP型

                          M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN

                          M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 7,870円 7,820円 12,340円 11,680円 12,340円 11,680円 11,680円 7,870円 11,760円 14,532円 14,750円 15,023円 11,760円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) R(円形) V(35°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 11 - 11 - 09 07 09 - 16 - 09 - 15
                            勝手 なし なし - なし なし - なし

                            スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSVNBN1010X11
                            JSVNBN1212F11
                            JSVNBN1212X11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10101012010

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1012128512

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10121212012

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました