(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,340円 ~ 12,630円
税込価格
13,574円 ~ 13,893円

【商品仕様】・ステップヘッド形スクリューオン式バイト・アプローチ角93度・使用...

詳細情報を確認する

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
JSVJBR1216X11-F15外径/倣いV(35度ひし形)ポジ5度(B)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm16mm120mm
JSVJBR1216F11-F15外径/倣いV(35度ひし形)ポジ5度(B)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm16mm85mm
JSVJBR1620X11-F15外径/倣いV(35度ひし形)ポジ5度(B)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)16mm20mm120mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
16
85
12
10

1個

12,340( 13,574円 )

1日目

12
16
120
12
10

1個

12,340( 13,574円 )

1日目

16
20
120
16
10

1個

12,630( 13,893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステップヘッド形スクリューオン式バイト
・アプローチ角93度
・使用インサートポジ35度ひし形

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

    スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

    スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

      スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

      スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

        スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

        スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

            スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

            スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

                スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F

                    背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                    背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                      スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                      スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                        スクリューオン式外径用バイト SRGCR/L-6F

                        スクリューオン式外径用バイト SRGCR/L-6F

                          スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

                          スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 12,340円 11,680円 11,680円 12,340円 11,680円 7,820円 7,870円 14,750円 11,680円 9,200円 7,870円 11,470円 11,470円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) R(円形) R(円形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ5°(B) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ5°(B) - - - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 11 - 07 09 09 - 11 09 04 - - 12 12
                            勝手 なし なし - - - なし

                            スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました